メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

穴埋めキャップ KD型

通常単価(税別)
60
税込単価
66
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・取り付けがワンタッチで、簡単に穴をふさげます・板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキ...

詳細を確認
  • メーカー廃盤に伴い在庫限りで販売終了となります。

型番:

KD-380-350B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

KD-380-350Bの仕様・寸法情報

適応板厚(mm)
0.8~3.2
材料
ポリアミド(PA)
仕上/色
ブラック
外径(mm)
38
RoHS?
6
-
-

商品情報

穴の目隠しに最適なキャップ

取り付け加工図

取り付け加工図

KDの寸法図

KDの寸法図

KDの寸法図

KDの寸法図

KDの寸法図

KDの寸法図

品番材料仕上ABΦD1Φd2適応板厚
KD- 80- 64Bポリアミドブラック886.16.41.6
KD- 95- 80Bポリアミドブラック9.587.781.6
KD-120- 95Bポリアミドブラック1210.39.39.50.8 〜3.2
KD-135-110Bポリアミドブラック13.510.310.9110.8 〜3.2
KD-146-127Bポリアミドブラック14.610.312.512.70.8 〜3.2
KD-167-143Bポリアミドブラック16.710.314.114.30.8 〜3.2
KD-182-159Bポリアミドブラック18.210.315.815.90.8 〜3.2
KD-200-175Bポリアミドブラック2010.317.317.50.8 〜3.2
KD-232-190Bポリアミドブラック23.210.318.9190.8 〜3.2
KD-226-206Bポリアミドブラック22.610.320.420.60.8 〜3.2
KD-258-222Bポリアミドブラック25.811.52222.20.8 〜3.2
KD-305-255Bポリアミドブラック30.511.525.325.50.8 〜3.2
KD-310-280Bポリアミドブラック3111.527.6280.8 〜3.2
KD-333-301Bポリアミドブラック33.311.53030.10.8 〜3.2
KD-349-320Bポリアミドブラック34.911.531.8320.8 〜3.2
KD-380-350Bポリアミドブラック3811.534.9350.8 〜3.2
KD-427-380Bポリアミドブラック42.711.537.9380.8 〜3.2
KD-484-450Bポリアミドブラック48.411.544.6450.8 〜3.2
KD-550-510Bポリアミドブラック5511.550.6510.8 〜3.2

型番リスト

表示件数
型番
KD-380-350B
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60
( 66 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付けがワンタッチで、簡単に穴をふさげます
・板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です
・仕様:難燃材(UL94V-2適合)使用
【用途】
・KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます

ご注意

  • メーカー廃盤に伴い在庫限りで販売終了となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

穴埋めキャップ KD型の型番KD-380-350Bのページです。 型番KD-380-350Bに関する仕様情報を記載しております。
穴埋めキャップ KD型のレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
穴埋めに
5
満足度:5.0
スガツネ工業さんの商品が送料無しで、少量でも仕入られたので助かりました。
2人が参考にしています。
工場設備
5
満足度:5.0
設備補修時、配線の穴埋めに使用。品質、価格とも相応の商品だと思います。
0人が参考にしています。
機械整備
5
満足度:5.0
安くて納期が速くて良いです。もちろん品質に問題は無いので次回もこちらを選択します。
0人が参考にしています。
工場設備
5
満足度:5.0
ワンタッチで取り付け可能で便利です。作業がはかどり配線孔の穴埋めにはとてもよいです。
0人が参考にしています。
仮穴の塞ぎ用
2
満足度:2.0
以前は、外形の種類が豊富で、出っ張りが少なく見た目がシンプルで、 よかったのですが、ほとんどが廃番に…。 もう少しサイズ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
穴埋めキャップ KD型
配線孔キャップ LN72S型
DIRAK ワイヤーキャッチ 214型 配線結束ブラケット
多目的穴埋めキャップ KD-771-65型
配線孔キャップ PC2004型
LAMP 配線孔キャップ LS50F型、LS60F型 板金用・ワンタッチ取付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格60356545 -21 -15,567 -350 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜3日目4日目
適応板厚(mm)0.8~3.230~401.3~2--0.8~2.0
材料ポリアミド(PA)ABS樹脂ポリアミド(PA)ポリプロピレン(PP)亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金ABS樹脂
仕上/色ブラックブラックブラック-マットシルバー-
外径(mm)3837X72-12--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配線孔キャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト