メカニカル部品技術窓口
配線パーツ・パッキンのグロメット。【特長】・材料:エチレンプロピレンゴム(EP...
詳細情報を確認する
膜厚:0.5mm
配線を通す際は、図のようにA部に切り目を入れて使用。
| 型 番 | D1 | D2 | D3 | D4 | t2 | t1 | E | P | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-23 | 23 | 20 | 15 | 11 | 2 | 3.5 | 1.6 | 1 | 2.5 |
| SG-25 | 25 | 22 | 18 | 12 | 2.3 | 3 | |||
| SG-27 | 27 | 24 | 20 | 15 | 2.5 | 4 | 1.6 | 3.5 | |
| SG-29 | 29 | 26 | 22 | 17 | 2.3 | 4.5 | |||
| SG-31 | 31 | 28 | 24 | 19 | 3 | 5 | 5 | ||
| SG-35 | 35 | 31 | 26 | 3.2 | |||||
| SG-37 | 37 | 33 | 28 | 21 | 2.3 | 1.5 | |||
| SG-39 | 39 | 35 | 30 | 23 | 3.2 | 7.5 | |||
| SG-41 | 41 | 37 | 32 | 25 | 2.3 | ||||
| SG-43 | 43 | 39 | 34 | 27 | 3.2 | 10 | |||
| SG-45 | 45 | 42 | 36 | 28 | 4 | 6 | 2.3 | 12 | |
| SG-46 | 48 | 44 | 38 | 30 | 3.2 | 15 |
※製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,099円 ( 6,709円 ) | 4日目 |
6,099円 ( 6,709円 ) | 4日目 |
6,652円 ( 7,317円 ) | 4日目 |
7,558円 ( 8,314円 ) | 4日目 |
7,558円 ( 8,314円 ) | 4日目 |
10,338円 ( 11,372円 ) | 4日目 |
10,338円 ( 11,372円 ) | 4日目 |
12,429円 ( 13,672円 ) | 4日目 |
13,578円 ( 14,936円 ) | 4日目 |
15,367円 ( 16,904円 ) | 4日目 |
8,909円 ( 9,800円 ) | 4日目 |
9,829円 ( 10,812円 ) | 4日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
難燃性膜付グロメット C-30-SG
4.5通常価格(税別):24円~

八幡ねじ
疲労軽減マット 450mm×900mm
5通常価格(税別):2,644円~

ミスミ
安全保護材 D型ゴム
4.4通常価格(税別):319円~

ミスミ
トリム
4.4通常価格(税別):580円~

ミスミ
トリムシール
4.4通常価格(税別):1,537円~

ミスミ
トリムコンパクト 角型・U型
4.3
イマオコーポレーション
防振ゴム(オネジ・メネジ) VD2
4.2通常価格(税別):145円~

倉敷化工
丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
静電気対策用ゴムシート 導電性NBR緑黒 表面シボ加工タイプ
4.7通常価格(税別):4,796円~