17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

調節式ベンチレーター 3-5009型

通常単価(税別)
9,69111,663
税込単価
10,66012,829
通常出荷日:4日目

頑丈で空気の衛生面に優れる調節式ベンチレーター_3-5009です。【特長】・プラスチックのダイヤルを回...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

調節式ベンチレーター 3-5009の仕様

3-5009AS

  • 材料:アルミニウム合金
  • 仕上:シルバーアルマイト処理
  • 空気流通面積:11,200mm2
  • 質量:275g

3-5009BR

  • 材料:アルミニウム合金
  • 仕上:塗装/ブラウン
  • 空気流通面積:11,200mm2
  • 質量:275g

3-5009WT

  • 材料:アルミニウム合金
  • 仕上:塗装/ホワイト
  • 空気流通面積:11,200mm2
  • 質量:275g

調節式ベンチレーター 3-5009の寸法

 

(単位:mm)

 

調節式ベンチレーター 3-5009型:関連画像

調節式ベンチレーター 3-5009 寸法図

  • ※ 取付穴ピッチ寸法(寸法図中の※)にはバラつきがあるため、現品にてご確認ください。

型番リスト

表示件数

仕上

最小発注数量
AS(アルマイト/シルバー)
1個
BR(塗装/ブラウン)
1個
WT(塗装/ホワイト)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,663
( 12,829 )
4日目
10,537
( 11,591 )
4日目
9,691
( 10,660 )
4日目

詳細情報

基本情報

頑丈で空気の衛生面に優れる調節式ベンチレーター_3-5009です。
【特長】
・プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。
・アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
【用途】
・通風孔など空気調整をする箇所に使用。

商品担当おすすめ

  • ミニガイドキャリッジ MR-20CS 画像

    スガツネ工業

    ミニガイドキャリッジ MR-20CS

    すべり特性の良いミニガイドキャリッジです。グリスの塗布が不要、ミニガイドレールMRS20型専用です。

  • ミニガイドレール MRS型 画像

    スガツネ工業

    ミニガイドレール MRS型

    コンパクトかつ振動に強いミニガイドレールです。ミニガイドキャリッジとあわせて利用可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調節式ベンチレーター 3-5009型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調節式ベンチレーター 3-5009型
調節式ベンチレーター 3-2115
調節式ベンチレーター 3-3030
調節式ベンチレーター 3-3704
調節式ベンチレーター 3-2520
調節式ベンチレーター 3-3009
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格9,691-4,74812,7123,987 -6,0475,872 -
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目4日目4日目3日目〜
空気流通面積(m㎡)112007300252003900120006400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調機器・空気孔カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト