17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

調節式ベンチレーター 3-3704

通常単価(税別)
3,9874,372
税込単価
4,3864,809
通常出荷日:4日目

通風加減を設定できる調節式ベンチレーター 3-3704です。【特長】・プラスチックのダイヤルを回すこと...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

調節式ベンチレーター 3-3704の仕様

(単位:mm)

調節式ベンチレーター 3-3704のイメージ

調節式ベンチレーター 3-3704のイメージ

調節式ベンチレーター 3-3704の寸法図

調節式ベンチレーター 3-3704の寸法図

品番材料仕上/色空気流通面積mm2質量g
3-3704WTアルミニウム合金塗装/ホワイト3900100
3-3704BR塗装/ブラウン
3-3704ASシルバーアルマイト処理

注意・禁止事項

  • ※ 取付穴ピッチ寸法(寸法図中の※)にバラつきがあるため、現品にてご確認ください。

型番リスト

表示件数

仕上

最小発注数量
AS(アルマイト/シルバー)
1個
BR(塗装/ブラウン)
1個
WT(塗装/ホワイト)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,321
( 4,753 )
4日目
3,987
( 4,386 )
4日目
4,372
( 4,809 )
4日目

詳細情報

基本情報

通風加減を設定できる調節式ベンチレーター 3-3704です。
【特長】
・プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。
・アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
・ねじ止め仕様です。
【用途】
・空調機器、空気孔などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調節式ベンチレーター 3-3704のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調節式ベンチレーター 3-3704
調節式ベンチレーター 3-2115
調節式ベンチレーター 3-3030
調節式ベンチレーター 3-2520
調節式ベンチレーター 3-3009
調節式ベンチレーター 3-5009型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,987-4,74812,7126,0475,872 -9,691 -
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目4日目3日目〜4日目
空気流通面積(m㎡)390073002520012000640011200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調機器・空気孔カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト