メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

調節式ベンチレーター 3-2520

型番:

3-2520
解除
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

3-2520の仕様・寸法情報

空気流通面積(m㎡)
12000
仕上
塗装/ホワイト

商品情報

外形図

調節式ベンチレーター 3-2520 外形図

規格表

型 番材 料仕上/色空気流通面積mm2質量g
3-2520アルミニウム合金塗装/ホワイト12000235

注意・禁止事項

  •  木ねじ以外で本体を取り付ける場合は、アルミニウム合金製ネットにあらかじめ穴加工してください。
  •  取付穴ピッチ寸法(外径図中の※)にはバラつきがあるため、現品にてご確認ください。

型番リスト

表示件数
型番
3-2520
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,584
( 6,142 )
4日目

詳細情報

基本情報

通風加減を設定できる調節式ベンチレーター 3-2520。
【特長】
・プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節可能。
・アルミ合金ネットが入っているためゴミや害虫の侵入を防げる仕様。
・ねじ止め仕様。
【用途】
・空調機器、空気孔などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調節式ベンチレーター 3-2520の型番3-2520のページです。 型番3-2520に関する仕様情報を記載しております。
調節式ベンチレーター 3-2520のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調節式ベンチレーター 3-2520
調節式ベンチレーター 3-2115
調節式ベンチレーター 3-3030
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1212
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,5844,39711,7273,9485,0487,597
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
空気流通面積(m㎡)12000730025200190037007500
仕上塗装/ホワイト塗装/ホワイト塗装/ホワイトヘアーラインヘアーラインヘアーライン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調機器・空気孔カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました