メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ベンチレーター G58-3020

型番:

G58-3020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G58-3020の仕様・寸法情報

長さ(mm)
340
空気流通面積(m㎡)
55000
仕上
アルマイト/シルバー
-
-

商品情報

外形図

ベンチレーター G58-3020 外形図

製品仕様

ベンチレーター G58-3020 製品仕様

取付加工図

  • 材料:アルミニウム合金
  • 仕上:シルバーアルマイト処理
  • 空気流通面積:550cm2
  • 質量:578g

注意・禁止事項

  • 各寸法にはバラつきがあるので、寸法は必ず現品にてご確認ください。
  • 商品によりエッジ処理にバラつきがあります。

型番リスト

表示件数
型番
G58-3020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,989
( 13,188 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

環境に強いベンチレーター G58。
【特長】
・ねじ止め仕様。
・十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32と、プラグが付属。
【用途】
・配線孔、通風孔などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンチレーター G58-3020の型番G58-3020のページです。 型番G58-3020に関する仕様情報を記載しております。
ベンチレーター G58-3020のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンチレーター G58-3020
調節式ベンチレーター 3-2520
調節式ベンチレーター 3-2115
調節式ベンチレーター 3-3030
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格11,9895,5844,39711,7274,9975,048
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
長さ(mm)340-----
空気流通面積(m㎡)550001200073002520037003700
仕上アルマイト/シルバー塗装/ホワイト塗装/ホワイト塗装/ホワイトヘアーラインヘアーライン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調機器・空気孔カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト