メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 直径(mm)

    ~mm
  • 空気流通面積(m㎡)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製空気孔 SAM型 網タイプ

通常単価(税別)
1,185
税込単価
1,304
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレス製の空気孔。【特長】・ステンレス製で耐食性に優れている。・網タイプなので防虫対策ができる。【...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

SA-M85
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SA-M85の仕様・寸法情報

直径(mm)
85
空気流通面積(m㎡)
≒2150
仕上
ヘアライン仕上げ(スピン)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
トラスココード
-
RoHS?
10

商品情報

ステンレス鋼製空気孔(SAM型)網タイプの特長

ステンレス鋼製空気孔 SAM型 網タイプ:関連画像

掘込形状

ステンレス鋼製空気孔 SAM型 網タイプ:関連画像

寸法図

品番 材料 仕上 D1 D2 D3 D4 T t ≒空気流通面積mm2 質量g
SA-M37 ステンレス鋼
(SUS304)
へアライン仕上 36 31.5 30 25 5.2 0.3 290 4.5
SA-M45 46 41.5 40 35 570 6
SA-M60 60 53.5 52 46 6.5 1000 9.5
SA-M85 85 77.8 76.5 68 7.0 2150 16.5
SA-M120 120 110.5 108 99 7.2 0.5 4480 46.5

型番リスト

表示件数
型番
SA-M85

直径

(mm)

空気流通面積

(m㎡)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
85
≒2150
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,185
( 1,304 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス製の空気孔。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・網タイプなので防虫対策ができる。
【用途】
・計測機器・環境機器・通信機器など。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • ベンチレーター G57型 画像

    スガツネ工業

    ベンチレーター G57型

    ねじ止め仕様です。

  • ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222 画像

    スガツネ工業

    ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222

    ねじ止め仕様で、耐久性抜群のステンレス鋼製で、船舶および住宅などさまざまな場所でご使用いただけます。

  • 調節式ベンチレーター 3-3009 画像

    スガツネ工業

    調節式ベンチレーター 3-3009

    ねじ止め仕様で、プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。また、アルミ合金ネットが入っているためゴミや害虫の侵入を防げます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製空気孔 SAM型 網タイプの型番SA-M85のページです。 型番SA-M85に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製空気孔 SAM型 網タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製空気孔 SAM型 網タイプ
LAMP プラスチック製空気孔 APK-K型 配線孔機能付き
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1212
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,185283 -3,8988,2015,3954,998
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
仕上ヘアライン仕上げ(スピン)-ヘアーラインヘアーラインヘアーラインヘアーライン
材質ステンレス鋼(SUS304)ABS樹脂----
よく一緒に購入される商品

空調機器・空気孔カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト