メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 空気流通面積(m㎡)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス鋼製空気孔 SAD型 網タイプ

通常単価(税別)
1,117
税込単価
1,229
通常出荷日:4日目

●網タイプのステンレス鋼製空気孔です。●付属品:丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

SA-D150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SA-D150の仕様・寸法情報

長さ(mm)
150
空気流通面積(m㎡)
≒1880
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

SUS製空気孔 (網タイプ)_SAD 外形図

規格表

SUS製空気孔 (網タイプ)_SAD 規格表

技術情報・設計アイデア

掘込形状

SUS製空気孔 (網タイプ)_SAD 掘込形状図

型番リスト

表示件数
型番
SA-D150

長さ

(mm)

空気流通面積

(m㎡)

RoHS?最小発注数量
150
≒1880
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,117
( 1,229 )
4日目

詳細情報

基本情報

●網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
●付属品:丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製空気孔 SAD型 網タイプの型番SA-D150のページです。 型番SA-D150に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製空気孔 SAD型 網タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製空気孔 SAD型 網タイプ
ステンレス鋼製空気孔 SAM型 網タイプ
ステンレス鋼製空気孔 ASM型
ステンレス鋼製空気孔 面付タイプ AST型 釘打
プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ
LAMP プラスチック製空気孔 APK-K型 配線孔機能付き
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,1171,115258 -235 -205 -283 -
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調機器・空気孔カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト