メカニカル部品技術窓口

外観

寸法図

取付方向
| 品番 | 材料 | 仕上 | D1 | D2 | T | P.C.D. | m | n | ≒空気流通面積mm2 | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-45 | ステンレス鋼(SUS304) | ヘアライン仕上(スピン) | 45 | 34 | 3 | φ40 | 3 | 37 | 65 | 4 |
| AST-55 | 55 | 44 | φ50 | 59 | 104 | 5 | ||||
| AST-70 | 70 | 55 | φ64 | 127 | 224 | 9 | ||||
| AST-100 | 100 | 81 | 4 | φ91 | 4 | 271 | 478 | 19 |
・ 面付けの正しい取り付けは、製品凸面が正面です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パネルサポートブラケット 樹脂タイプ
4.3通常価格(税別):108円

ミスミ
引戸用アルミフレーム/スライドレール2列・3列/スライドスペーサ
4.8通常価格(税別):193円~

ミスミ
吊り引戸用滑車キット
4.5通常価格(税別):2,844円~

SUS(エスユーエス)
カバーホルダーLキャップ付
4.5通常価格(税別):165円

ミスミ
パネルサポートブラケット アルミタイプ
4.1通常価格(税別):168円~

ミスミ
後入れパネルホールド用クランプ
4通常価格(税別):2,827円~

エヌアイシ・オートテック
M4 Series 中間ブラケット
0通常価格(税別):378円

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,755円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):966円~