メカニカル部品技術窓口

スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0203

ご注意

  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
    → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。
  • 最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番:

209-0203
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

スチールワイヤー入りゴムパッキン_209-0203:関連画像

209-0203の外観

スチールワイヤー入りゴムパッキン_209-0203:関連画像

209-0203の寸法図、構造図

 

(単位:mm)

 

  • 1.スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)
  • 2.軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM)

製品仕様

  • 色:ブラック
  • 適応板厚:1.5~3mm

209-0203の仕様・寸法情報

材質
[エチレン・プロピレンゴム] 軟質エチレンプロピレンゴム
高さ(mm)
13
環境
標準
適応板厚(mm)
1.5~3
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
209-0203
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,153
( 1,268 )
4日目

詳細情報

基本情報

スチールワイヤー入りのゴムパッキン。
【用途】
・密閉対策に最適

ご注意

  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
    → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。
  • 最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0203の型番209-0203のページです。 型番209-0203に関する仕様情報を記載しております。
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0203のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0203
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2201
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0204
スチールワイヤー入りゴムパッキン(209-2202 耐油仕様)
導電性ゴムパッキン 209-1301
導電性ゴムパッキン 209-1302
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,1531,9761,8042,07411,32411,614
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質軟質エチレンプロピレンゴム軟質ニトリルゴムエチレンプロピレンゴム軟質ニトリルゴム軟質エチレンプロピレンゴム軟質エチレンプロピレンゴム
高さ(mm)132114.61121.511.5
環境標準標準 / 耐油性標準標準 / 耐油性標準 / 導電性標準 / 導電性
適応板厚(mm)1.5~31.5~31.5~31.5~31~32

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト