メカニカル部品技術窓口

ゴムパッキン 209-0906

通常単価(税別)
1,457
税込単価
1,603
通常出荷日:4日目

密閉対策として展開しているゴムパッキン。【特長】・材質がエチレンプロピレンゴムで構成されている。【用途...

詳細を確認

ご注意

  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
      → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。
  • 最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。

型番:

209-0906
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品仕様

ゴムパッキン209-0906の寸法図

ゴムパッキン209-0906の寸法図

取付例

取付例

品番材料-
209-0906エチレン
プロピレンゴム
(EPDM)
ブラック1m
  • ※ 数量3で発注頂きますと3mの長さの商品を1本でのごお届けとなります。1mの長さの商品が3本必要な場合は、数量1で3回ご発注下さい。

209-0906の仕様・寸法情報

材質
[エチレン・プロピレンゴム] エチレンプロピレンゴム
幅(mm)
8.5
高さ(mm)
13
環境
標準
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
209-0906
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,457
( 1,603 )
4日目

詳細情報

基本情報

密閉対策として展開しているゴムパッキン。
【特長】
・材質がエチレンプロピレンゴムで構成されている。
【用途】
・密閉対策に最適。
・使用しているパッキンが使用できなくなった時の交換用として利用可能。

ご注意

  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
      → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。
  • 最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムパッキン 209-0906の型番209-0906のページです。 型番209-0906に関する仕様情報を記載しております。
ゴムパッキン 209-0906のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムパッキン 209-0906
ゴムパッキン 209-0704
ゴムパッキン 209-0301
ゴムパッキン 209-1203
ゴムパッキン 209-0302 PAT
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2201
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,4579246911,0618272,153
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質エチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴム軟質ニトリルゴム
幅(mm)8.5106346.811
高さ(mm)13171011.51521
環境標準標準標準標準標準標準 / 耐油性

ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト