メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

非磁性体ステンレスベアリング 外周フラットタイプ FSUS309/S3.5

型番:

FSUS309/S3.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

FSUS309/S3.5の仕様・寸法情報

ベアリング材質
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS303)
外輪タイプ・種類
外周フラット
外輪材質
ステンレス鋼
取付種類
ねじ軸
特長
耐熱性 / 防塵性 / 耐腐蝕性
外径(φ)
30
幅(mm)
9
ネジの呼び M(mm)
6
シャフト径(φ)
12
許容荷重範囲(N)
200.1~300.0
許容荷重(N)
294
使用温度範囲(℃)
-40~110
注文コード
210-140-850
RoHS?
10

商品情報

外形図

非磁性体ステンレスベアリング 外周フラットタイプ FSUS309/S3.5 外形図

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)外輪ステンレス鋼(SUS303)素地
(2)内輪
(3)ボールステンレス鋼(SUS304)
(4)保持器ポリアミド(PA)ブラック
(5)ステンレス鋼(SUS304)素地

【使用条件】

  • 使用温度範囲:-40℃~+110℃
  • 荷重と回転数の限界:392N×1000r.p.m
  • 摩擦係数:0.005
  • クリアランス:ラジアルクリアランス0.1~ 0.3mm

規格表

型 番許容荷重N/300r.p.m許容荷重kgf/300r.p.m質量g
FSUS309/S3.52943046.35

型番リスト

表示件数
型番
FSUS309/S3.5
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,797
( 1,977 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。
【特長】
・非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。
・ねじ緩み防止剤付きです。
・ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。
【用途】
・業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用などに適用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非磁性体ステンレスベアリング 外周フラットタイプ FSUS309/S3.5の型番FSUS309/S3.5のページです。 型番FSUS309/S3.5に関する仕様情報を記載しております。
非磁性体ステンレスベアリング 外周フラットタイプ FSUS309/S3.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非磁性体ステンレスベアリング 外周フラットタイプ FSUS309/S3.5
非磁性体ステンレスベアリング 外周凸Rタイプ MSUS309/S3.5
樹脂ベアリング 外周フラット ねじ軸
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 DR-22-AH2.5
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 内軸穴仕様
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,7971,79799 -15699 -115 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜4日目
ベアリング材質ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)スチールスチールスチールスチール
外輪タイプ・種類外周フラット外周凸R外周フラット外周フラット外周フラット外周フラット
外輪材質ステンレス鋼ステンレス鋼ポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタール
取付種類ねじ軸ねじ軸ねじ軸軸かしめ穴軸軸かしめ
特長耐熱性 / 防塵性 / 耐腐蝕性耐熱性 / 防塵性 / 耐腐蝕性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト