17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 取付種類

  • 外径(φ)

    ~mm
  • ネジの呼び M(mm)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • シャフト径(φ)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

防錆型樹脂ベアリング RCD型 外周溝タイプ

未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

防錆型樹脂ベアリング 外周溝タイプ RCDの仕様

製品仕様

 

(単位:mm)

 

防錆型樹脂ベアリング RCD型 外周溝タイプ(内軸穴仕様):関連画像

内軸穴仕様 寸法図

品番 D1 d 許容荷重/300r.p.m 質量
RCD-227/68SUS 22 19 156.8N 16kgf 5.4g
RCD-247/68SUS 24 21 156.8N 16kgf 6g
RCD-267/68SUS 26 23 156.8N 16kgf 6.55g
RCD-287/68SUS 28 25 156.8N 16kgf 7.35g
RCD-307/68SUS 30 27 156.8N 16kgf 8.05g
RCD-247T/68SUS 24 20 156.8N 16kgf 5.65g

製品仕様

 

(単位:mm)

 

防錆型樹脂ベアリング RCD型 外周溝タイプ(内軸穴仕様):関連画像

軸かしめ仕様 寸法図

品番 D1 d 許容荷重/300r.p.m 質量
RCD-227/P5SUS 22 19 156.8N 16kgf 7.85g
RCD-247/P5SUS 24 21 156.8N 16kgf 8.45g
RCD-267/P5SUS 26 23 156.8N 16kgf 9g
RCD-287/P5SUS 28 25 156.8N 16kgf 9.8g
RCD-307/P5SUS 30 27 156.8N 16kgf 10.5g
RCD-247T/P5SUS 24 20 156.8N 16kgf 8.1g

製品仕様

 

(単位:mm)

 

防錆型樹脂ベアリング RCD型 外周溝タイプ(内軸穴仕様):関連画像

ねじ軸仕様 寸法図

  • ※ 本体とねじは別部品。
品番 D1 d 許容荷重/300r.p.m 質量
RCD-227/S-1SUS 22 19 156.8N 16kgf 8.2g
RCD-247/S-1SUS 24 21 156.8N 16kgf 8.8g
RCD-267/S-1SUS 26 23 156.8N 16kgf 9.35g
RCD-287/S-1SUS 28 25 156.8N 16kgf 10.15g
RCD-307/S-1SUS 30 27 156.8N 16kgf 10.85g
RCD-247T/S-1SUS 24 20 156.8N 16kgf 8.45g

防錆型樹脂ベアリング 外周溝タイプ RCDの使用条件

  • 使用温度範囲:0℃~+60℃
  • 荷重と回転数の限界:CD型、MCD型、RCD型:392N×1,000r.p.m、KSUS型:588N×1,000r.p.m
  • 摩擦係数:0.005
  • クリアランス:ラジアルクリアランス0.1~0.3mm

注意・禁止事項

  • ※ 人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません。

型番リスト

表示件数

取付種類

外径

(φ)

ネジの呼び M

(mm)

内径

(φ)

シャフト径

(φ)

注文コード

RoHS?最小発注数量
穴軸
22
-
6
-
210-140-837
10
1個
軸かしめ
22
-
-
5
210-140-851
10
1個
ねじ軸
22
6
-
-
210-140-843
10
1個
穴軸
24
-
6
-
210-140-838
10
1個
軸かしめ
24
-
-
5
210-140-852
10
1個
ねじ軸
24
6
-
-
210-140-844
10
1個
穴軸
24
-
6
-
210-140-842
10
1個
軸かしめ
24
-
-
5
210-140-856
10
1個
ねじ軸
24
6
-
-
210-140-848
10
1個
穴軸
26
-
6
-
210-140-839
10
1個
軸かしめ
26
-
-
5
210-140-853
10
1個
ねじ軸
26
6
-
-
210-140-845
10
1個
穴軸
28
-
6
-
210-140-840
10
1個
軸かしめ
28
-
-
5
210-140-854
10
1個
ねじ軸
28
6
-
-
210-140-856
10
1個
穴軸
30
-
6
-
210-140-841
10
1個
軸かしめ
30
-
-
5
210-140-855
10
1個
ねじ軸
30
6
-
-
210-140-847
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
619
( 681 )
4日目
619
( 681 )
4日目
655
( 721 )
4日目
653
( 718 )
4日目
653
( 718 )
4日目
689
( 758 )
4日目
653
( 718 )
4日目
653
( 718 )
4日目
689
( 758 )
4日目
653
( 718 )
4日目
653
( 718 )
4日目
689
( 758 )
4日目
738
( 812 )
4日目
698
( 768 )
4日目
765
( 842 )
4日目
738
( 812 )
4日目
698
( 768 )
4日目
765
( 842 )
4日目

詳細情報

基本情報

外周溝タイプの防錆型樹脂ベアリングです。
【特長】
・内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。
・非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。
【用途】
・業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用などに適用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防錆型樹脂ベアリング RCD型 外周溝タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防錆型樹脂ベアリング RCD型 外周溝タイプ
防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ CD型
防錆型樹脂ベアリング 外周凸Rタイプ MCD
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様
スチールベアリング 高荷重仕様/外周フラットタイプ
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 内軸穴仕様(総ボールタイプ)
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格619-467 -596 -107 -221 -218
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
ベアリング材質ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)スチールスチールスチール
外輪タイプ・種類U溝付外周フラット外周凸R外周フラット外周フラット外周フラット
外輪材質ポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタールスチールポリアセタール
特長標準標準標準耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性標準耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性
幅(mm)777783.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト