17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 取付種類

  • 外径(φ)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • ネジの呼び M(mm)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • シャフト径(φ)

    ~mm
  • 許容荷重範囲(N)

  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 段差寸法(mm)

    ~mm
  • 段差有無

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 31日以内

プラスチックベアリング 外周凸Rタイプ

通常単価(税別)
115145
税込単価
127160
通常出荷日:在庫品1日目~31日目一部当日出荷可能

外周凸Rタイプのプラスチックベアリングです。【特長】・ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

特長

  • ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用。
  • 耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られる。
  • 耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れている。
  • 射出成形加工で製作するため低価格。

用途

  • 事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、タイプライター、複写機、製図器)
  • 輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)
  • 電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)
  • 産業機械(各種省力機械、各種自動機)
  • 建築(戸車、雨戸、シャッター)
  • 医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)
  • 家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車、編物機械)

使用条件

  • 荷重と回転数の限界:392N×1,000r.p.m.
  • 摩擦係数:0.005(ローラーの場合0.06)
  • 使用温度範囲:0~40℃
  • クリアランス:ラジアルクリアランス0.1~0.3mm

外形図と部品構成例

プラスチックベアリング 外周凸Rタイプ 軸かしめ仕様:関連画像

プラスチックベアリングの外形図

型番 部品名 材料
(1) 外輪 ポリアセタール(POM)
(2) 内輪
(3) ボール
(4) リテーナー ポリプロピレン(PP)
(5)
- 潤滑油 グリース

プラスチックベアリング 外周凸Rタイプ DOの仕様

製品仕様

プラスチックベアリング 外周凸Rタイプ 軸かしめ仕様:関連画像

DO-□-Aの外観

プラスチックベアリング 外周凸Rタイプ 軸かしめ仕様:関連画像

DO-□-Aの外形図

品番 D (d×θ) 許容荷重/300r.p.m 質量
DO-22-A1 22 4.4×90° 78.4N 8kgf 7.8g
DO-24-A1 24 4.4×90° 78.4N 8kgf 8.5g
DO-26-A1 26 4.4×90° 78.4N 8kgf 9.2g

製品仕様

プラスチックベアリング 外周凸Rタイプ 軸かしめ仕様:関連画像

DO-□-Bの外観

プラスチックベアリング 外周凸Rタイプ 軸かしめ仕様:関連画像

DO-□-Bの外形図

品番 D C 許容荷重/300r.p.m 質量
DO-22-B0.5 22 0.5 196N 20kgf 8.6g
DO-24-B0.5 24 0.5 196N 20kgf 9.3g
DO-26-B0.5 26 0.5 196N 20kgf 9.8g
DO-24-B3 24 3 196N 20kgf 10.4g

製品仕様

プラスチックベアリング 外周凸Rタイプ 軸かしめ仕様:関連画像

DO-□-Hの外観

プラスチックベアリング 外周凸Rタイプ 軸かしめ仕様:関連画像

DO-□-Hの外形図

品番 D E d W 許容荷重/300r.p.m 質量
DO-19-H5 19 8.2 5 6 49N 5kgf 3.3g
DO-22-H6 22 9.5 6 7 196N 20kgf 5.3g
DO-24-H6 24 9.5 6 7 196N 20kgf 6.1g
DO-26-H6 26 9.5 6 7 196N 20kgf 6.7g

製品仕様

プラスチックベアリング 外周凸Rタイプ 軸かしめ仕様:関連画像

DO-□-H□W□の外観

プラスチックベアリング 外周凸Rタイプ 軸かしめ仕様:関連画像

DO-□-H□W□の外形図

品番 D 許容荷重/300r.p.m 質量
DO-26-H6W1 26 196N 20kgf 7.4g

型番リスト

表示件数

取付種類

外径

(φ)

(mm)

ネジの呼び M

(mm)

内径

(φ)

シャフト径

(φ)

許容荷重範囲

(N)

許容荷重

(N)

段差寸法

(mm)

段差有無

注文コード

RoHS?最小発注数量
穴軸
19
6
-
5
-
20.1~50.0
49
-
-
210-140-176
10
1個
軸かしめ
22
7
-
-
5
50.1~100.0
78.4
-
-
210-140-183
10
1個
ねじ軸
22
7
6
-
-
100.1~200.0
196
-
-
210-140-177
10
1個
穴軸
22
7
-
6
-
100.1~200.0
196
-
-
210-140-180
10
1個
軸かしめ
24
7
-
-
5
50.1~100.0
78.4
-
-
210-140-184
10
1個
ねじ軸
24
7
6
-
-
100.1~200.0
196
0.5
-
210-140-178
10
1個
ねじ軸
24
7
6
-
-
100.1~200.0
196
3
-
210-140-186
10
1個
穴軸
24
7
-
6
-
100.1~200.0
196
-
-
210-140-181
10
1個
軸かしめ
26
7
-
-
5
50.1~100.0
78.4
-
-
210-140-185
10
1個
ねじ軸
26
7
6
-
-
100.1~200.0
196
-
-
210-140-179
10
1個
穴軸
26
7
-
6
-
100.1~200.0
196
-
なし
210-140-182
10
1個
穴軸
26
7
-
6
-
100.1~200.0
196
-
あり
210-140-188
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
138
( 152 )
在庫品1日目当日出荷可能
115
( 127 )
4日目
118
( 130 )
在庫品1日目当日出荷可能
115
( 127 )
4日目
123
( 135 )
31日目
138
( 152 )
4日目
123
( 135 )
4日目
123
( 135 )
4日目
131
( 144 )
4日目
138
( 152 )
4日目
131
( 144 )
4日目
145
( 160 )
4日目

詳細情報

基本情報

外周凸Rタイプのプラスチックベアリングです。
【特長】
・ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。
・耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。
【用途】
・事務用機器、輸送用機械、電気機器、産業機械、建築、医療理化学機器、家庭用、レジャー機器に適用。
・金属が適さない環境向き。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックベアリング 外周凸Rタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックベアリング 外周凸Rタイプ
防錆型樹脂ベアリング 外周凸Rタイプ MCD
プラスチックベアリング 外周フランジタイプ
非磁性体ステンレスベアリング 外周凸Rタイプ MSUS309/S3.5
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 内軸穴仕様
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格115-596 -221 -1,79791 -107 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目
ベアリング材質スチールステンレス鋼(SUS303)スチールステンレス鋼(SUS303)スチールスチール
外輪タイプ・種類外周凸R外周凸R外周フランジ外周凸R外周フラット外周フラット
外輪材質ポリアセタールポリアセタールポリアセタールステンレス鋼ポリアセタールポリアセタール
特長耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性標準耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性耐熱性 / 防塵性 / 耐腐蝕性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性
使用温度範囲(℃)0::400::600::40-40::1100::400::40
よく一緒に購入される商品

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング