メカニカル部品技術窓口
外周フランジタイプのプラスチックベアリングです。【特長】・ベアリングの材料として最適なポリアセタールを...
詳細を確認
プラスチックベアリングの外形図
| 型番 | 部品名 | 材料 |
|---|---|---|
| (1) | 外輪 | ポリアセタール(POM) |
| (2) | 内輪 | 鋼 |
| (3) | ボール | 鋼 |
| (4) | リテーナー | ポリプロピレン(PP) |
| (5) | 軸 | 鋼 |
| - | 潤滑油 | グリース |

DF-22-B0.5の外観

DF-22-B0.5の外形図
| 品番 | 許容荷重/300r.p.m | 質量 | |
|---|---|---|---|
| DF-22-B0.5 | 196N | 20kgf | 9.2g |

DF-26-B1の外観

DF-26-B1の外形図
| 品番 | 許容荷重/300r.p.m | 質量 | |
|---|---|---|---|
| DF-26-B1 | 196N | 20kgf | 13.4g |

DF-30-H10-3の外観

DF-30-H10-3の外形図
| 品番 | 外ローラー許容荷重/300r.p.m | 内軸許容荷重/300r.p.m | 質量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DF-30-H10-3 | 245N | 25kgf | 58.8N | 6kgf | 13.4g |
外周フランジタイプのプラスチックベアリングです。
【特長】
・ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。
・耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。
・射出成形加工で製作するため低価格です。
【用途】
・事務用機器、輸送用機械、電気機器、産業機械、建築、医療理化学機器、家庭用、レジャー機器に適用。
・金属が適さない環境向き。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング フラットタイプ
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング おねじ付フラットタイプ
4.5通常価格(税別):1,060円~

ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付
4.3通常価格(税別):930円~

ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング おねじ付Rタイプ
4.3通常価格(税別):1,230円~

ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ
4通常価格(税別):760円~

ミスミ
ウレタンモールドベアリング 内輪突出タイプ(重荷重用)
4.4通常価格(税別):800円~

ミスミ
エンプラベアリング Rタイプ おねじ付
4.5通常価格(税別):930円~

ミスミ
ウレタンモールドベアリング 内輪突出タイプ(軽荷重用)
5通常価格(税別):640円~