17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付種類

  • 外径(φ)

    ~mm
  • ネジの呼び M(mm)

    ~mm
  • シャフト径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

スチールベアリング 高荷重仕様/外周フラットタイプ

通常単価(税別)
221269
税込単価
243296
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

高荷重にも耐えるスチールベアリング。【特長】・軸かしめ仕様とねじ軸仕様の2種類を用意。【用途】・アルミ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

【軸かしめ仕様/総ボールタイプ】
【ねじ軸仕様/総ボールタイプ】
スチールベアリング 高荷重仕様/外周フラットタイプ 外形図 軸かしめ仕様
スチールベアリング 高荷重仕様/外周フラットタイプ 外形図 ねじ軸仕様

製品仕様

【軸かしめ仕様/総ボールタイプ】

No.部品名材 料仕上/色
(1)外輪鋼(STKM)光沢クロメート処理(三価)
(2)内輪鋼(SWCH)
(3)ボール素地
(4)光沢クロメート処理(三価)

【ねじ軸仕様/総ボールタイプ】

No.部品名材 料仕上/色
(1)外輪鋼(STKM)光沢クロメート処理(三価)
(2)内輪鋼(SWCH)
(3)ボール素地
(4)光沢クロメート処理(三価)

規格表

【軸かしめ仕様/総ボールタイプ】

型 番D(d×θ)L許容荷重N/300r.p.m許容荷重kgf/300r.p.m質量g
AS-22-A1.5-5.5225×110°5.56867019.7
AS-26-A1.5265.5×90°3.528.2

※この製品はリテーナーを使用していないタイプです。

 

【ねじ軸仕様/総ボールタイプ】

型 番D許容荷重N/300r.p.m許容荷重kgf/300r.p.m質量g
AS-22-B2-11226867020.9
AS-26-B2-112629.7

※この製品はリテーナーを使用していないタイプです。

型番リスト

表示件数

取付種類

外径

(φ)

ネジの呼び M

(mm)

シャフト径

(φ)

注文コード

RoHS?最小発注数量
軸かしめ
22
-
6
210-140-211
10
1個
ねじ軸
22
6
-
210-240-212
10
1個
軸かしめ
26
-
6
210-140-214
10
1個
ねじ軸
26
6
-
210-140-215
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
221
( 243 )
4日目
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
269
( 296 )
4日目
268
( 295 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高荷重にも耐えるスチールベアリング。
【特長】
・軸かしめ仕様とねじ軸仕様の2種類を用意。
【用途】
・アルミフレームなどに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールベアリング 高荷重仕様/外周フラットタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販機械設備に使用
5
満足度:5.0
外販機械設備駆動部に使用しています。取付け環境から小型で、耐久性のあるものを探していたところ、この商品を見つけました。サ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールベアリング 高荷重仕様/外周フラットタイプ
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 内軸穴仕様(総ボールタイプ)
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 総ボールタイプ
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 DR-22-AH2.5
防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ CD型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格221-107 -218198147467 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜
ベアリング材質スチールスチールスチールスチールスチールステンレス鋼(SUS303)
外輪タイプ・種類外周フラット外周フラット外周フラット外周フラット外周フラット外周フラット
外輪材質スチールポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタール
特長標準耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性標準
幅(mm)873.56.3577
よく一緒に購入される商品

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング