メカニカル部品技術窓口
歯部に高周波焼入れを施した高強度ヘリカルギヤ。 【特長】 ・ねじれ角が45°のため、ヘリカルギヤ(平行...
詳細を確認
ねじれ角同方向(左ねじれ、左ねじれ)

ねじれ角異方向(左ねじれ、右ねじれ)

右ねじれ、左ねじれ
| 商品記号 Catalogue Number | ねじれ 方向 Direction of Helix | モジュール Module m | 歯数 Number of Teeth z | 基準円 直径 Reference Diameter d | 歯先円 直径 Tip Diameter da | 歯幅 Face Width b | 穴径 Bore Diameter dd(H8) | ハブ 外径 Hub Diameter dh | ハブ 長さ Hub Projection lh | 全長 Overall Length l | 重量 Weight W(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2.5S 13R-B | R | 2.5 | 13 | φ45.96 | φ50.9 | 22 | φ14 | φ38 | 14 | 36 | 0.37 |
| H2.5S 13L-B | L | 2.5 | 13 | φ45.96 | φ50.9 | 22 | φ14 | φ38 | 14 | 36 | 0.37 |
| H2.5S 26R-B | R | 2.5 | 26 | φ91.92 | φ96.9 | 22 | φ18 | φ63 | 14 | 36 | 1.41 |
| H2.5S 26L-B | L | 2.5 | 26 | φ91.92 | φ96.9 | 22 | φ18 | φ63 | 14 | 36 | 1.41 |
| 商品記号 | 回転速度(min-1) revolution/min | 回転速度(min-1) revolution/min | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | 10 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | |
| H2.5S 13R-B | 0.11 | 1.10 | 2.21 | 4.41 | 7.75 | 10.31 | 12.43 | 0.04 | 0.52 | 0.85 | 1.71 | 3.06 | 4.14 | 5.04 |
| H2.5S 26R-B | 0.26 | 2.57 | 5.15 | 9.04 | 15.34 | 21.67 | 26.20 | 0.19 | 1.87 | 3.79 | 6.78 | 11.83 | 17.08 | 20.92 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,770円 ( 3,047円 ) | 3日目 |
2,630円 ( 2,893円 ) | 3日目 |
6,295円 ( 6,925円 ) | 4日目 |
歯部に高周波焼入れを施した高強度ヘリカルギヤ。
【特長】
・ねじれ角が45°のため、ヘリカルギヤ(平行軸)、ねじ歯車(食い違い軸)両方の用途で使用可能。
・すぐに取り付け可能なタップ2ヵ所加工済の製品もある。
【用途】
・一般的な伝動装置、減速機など。
・騒音を抑えたい場合など。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ねじ歯車 軸穴加工タイプ 圧力角20°
4.4
ミスミ
ヘリカルギア モジュール1.0 軸穴指定タイプ
3
小原歯車工業
SN ねじ歯車(スパイラルギヤ)
4.7通常価格(税別):998円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】ねじ歯車 軸穴加工タイプ 圧力角20°
0
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
ミスミ
かさ歯車(ベベル/マイタ) 軸穴加工タイプ 圧力角20°
3.5