メカニカル部品技術窓口
歯部に高周波焼入れを施した高強度ヘリカルギヤ。 【特長】 ・ねじれ角が45°のため、ヘリカルギヤ(平行...
詳細を確認
ねじれ角同方向(左ねじれ、左ねじれ)

ねじれ角異方向(左ねじれ、右ねじれ)

右ねじれ、左ねじれ
| 商品記号 Catalogue Number | ねじれ 方向 Direction of Helix | モジュール Module m | 歯数 Number of Teeth z | 基準円 直径 Reference Diameter d | 歯先円 直径 Tip Diameter da | 歯幅 Face Width b | 穴径 Bore Diameter dd(H8) | ハブ 外径 Hub Diameter dh | ハブ 長さ Hub Projection lh | 全長 Overall Length l | 重量 Weight W(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2S 13R-B | R | 2 | 13 | φ36.77 | φ40.8 | 20 | φ12 | φ30 | 13 | 33 | 0.21 |
| H2S 13L-B | L | 2 | 13 | φ36.77 | φ40.8 | 20 | φ12 | φ30 | 13 | 33 | 0.21 |
| H2S 26R-B | R | 2 | 26 | φ73.54 | φ77.5 | 20 | φ16 | φ55 | 13 | 33 | 0.86 |
| H2S 26L-B | L | 2 | 26 | φ73.54 | φ77.5 | 20 | φ16 | φ55 | 13 | 33 | 0.86 |
| 商品記号 CatalogueNumbers | 回転速度(min-1) revolution/min | 回転速度(min-1) revolution/min | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | 10 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | |
| H2S13R-B | 0.06 | 0.64 | 1.29 | 2.58 | 4.77 | 6.47 | 7.54 | 0.02 | 0.24 | 0.49 | 0.99 | 1.87 | 2.57 | 3.03 |
| H2S26R-B | 0.15 | 1.50 | 2.99 | 5.53 | 9.17 | 12.99 | 15.73 | 0.11 | 1.07 | 2.16 | 4.06 | 6.91 | 9.98 | 12.23 |
歯部に高周波焼入れを施した高強度ヘリカルギヤ。
【特長】
・ねじれ角が45°のため、ヘリカルギヤ(平行軸)、ねじ歯車(食い違い軸)両方の用途で使用可能。
・すぐに取り付け可能なタップ2ヵ所加工済の製品もある。
【用途】
・一般的な伝動装置、減速機など。
・騒音を抑えたい場合など。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ねじ歯車 軸穴加工タイプ 圧力角20°
4.4
小原歯車工業
SN ねじ歯車(スパイラルギヤ)
4.7通常価格(税別):998円~

小原歯車工業
SUN ステンレスねじ歯車(スパイラルギヤ)
4通常価格(税別):2,065円~

ミスミ
【新商品】ヘリカルギア モジュール3.0 軸穴指定タイプ
0
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)
3.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6