メカニカル部品技術窓口
歯部に高周波焼入れを施した高強度ヘリカルギヤ。【特長】・ねじれ角が45°のため、ヘリカルギヤ(平行軸)...
詳細を確認
はすば歯車 S45Cタイプの外形図
(単位:mm)
| 商品記号 Catalogue Number | ねじれ 方*Helix | モジュール Module m | 歯*Teeth z | 基準円 直 径 Reference Diameter d | 歯先円 直 径 Tip Diameter da | 歯 幅 Face Width b | 穴 径 Bore Diameter dd(H8) | ハ*径 Hub Diameter dh | ハ*さ Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | ね*Screw | 重 量 Weight W(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-M(120°) | ls | ||||||||||||
| H1S13R-B | R | 1 | 13 | φ18.38 | φ20.4 | 12 | φ8 | φ15 | 10 | 22 | - | - | 0.03 |
| H1S13L-B | L | 1 | 13 | φ18.38 | φ20.4 | 12 | φ8 | φ15 | 10 | 22 | - | - | 0.03 |
| H1S26R-B | R | 1 | 26 | φ36.77 | φ38.8 | 12 | φ10 | φ32 | 10 | 22 | - | - | 0.15 |
| H1S26L-B | L | 1 | 26 | φ36.77 | φ38.8 | 12 | φ10 | φ32 | 10 | 22 | - | - | 0.15 |
| H1S13R*B | R | 1 | 13 | φ18.38 | φ20.4 | 12 | φ8 | φ15 | 10 | 22 | 2-M3 | 5 | 0.03 |
| H1S13L*B | L | 1 | 13 | φ18.38 | φ20.4 | 12 | φ8 | φ15 | 10 | 22 | 2-M3 | 5 | 0.03 |
| H1S26R*B | R | 1 | 26 | φ36.77 | φ38.8 | 12 | φ10 | φ32 | 10 | 22 | 2-M4 | 5 | 0.15 |
| H1S26L*B | L | 1 | 26 | φ36.77 | φ38.8 | 12 | φ10 | φ32 | 10 | 22 | 2-M4 | 5 | 0.15 |
| H1.5S13R-B | R | 1.5 | 13 | φ27.58 | φ30.6 | 15 | φ10 | φ23 | 10 | 25 | - | - | 0.09 |
| H1.5S13L-B | L | 1.5 | 13 | φ27.58 | φ30.6 | 15 | φ10 | φ23 | 10 | 25 | - | - | 0.09 |
| H1.5S26R-B | R | 1.5 | 26 | φ55.15 | φ58.2 | 15 | φ12 | φ40 | 10 | 25 | - | - | 0.36 |
| H1.5S26L-B | L | 1.5 | 26 | φ55.15 | φ58.2 | 15 | φ12 | φ40 | 10 | 25 | - | - | 0.36 |
| H1.5S13R*B | R | 1.5 | 13 | φ27.58 | φ30.6 | 15 | φ10 | φ23 | 10 | 25 | 2-M4 | 5 | 0.09 |
| H1.5S13L*B | L | 1.5 | 13 | φ27.58 | φ30.6 | 15 | φ10 | φ23 | 10 | 25 | 2-M4 | 5 | 0.09 |
| H1.5S26R*B | R | 1.5 | 26 | φ55.15 | φ58.2 | 15 | φ12 | φ40 | 10 | 25 | 2-M5 | 5 | 0.36 |
| H1.5S26L*B | L | 1.5 | 26 | φ55.15 | φ58.2 | 15 | φ12 | φ40 | 10 | 25 | 2-M5 | 5 | 0.36 |
歯部高周波焼き入れ HRC 47 ~ 53
【*】( アスタ ) にはセットスクリューが 2 個付いております
歯部に高周波焼入れを施した高強度ヘリカルギヤ。
【特長】
・ねじれ角が45°のため、ヘリカルギヤ(平行軸)、ねじ歯車(食い違い軸)両方の用途で使用できる。
・モジュール1.0 圧力角20(並歯)。材質がS45C機械構造用炭素鋼。歯部高周波焼入済(HRC47~53)。
・歯車精度等級は、JIS B 1702-1(ISO)9級。
・すぐに取り付け可能なタップ2ヵ所加工済の製品もある。
【用途】
・装置の動力伝達・駆動・搬送部分。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ねじ歯車 軸穴加工タイプ 圧力角20°
4.4
ミスミ
ヘリカルギア モジュール1.0 軸穴指定タイプ
3
小原歯車工業
SN ねじ歯車(スパイラルギヤ)
4.7通常価格(税別):998円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】ねじ歯車 軸穴加工タイプ 圧力角20°
0
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
ミスミ
かさ歯車(ベベル/マイタ) 軸穴加工タイプ 圧力角20°
3.5