17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。
  • ねじ径

    ~mm
  • 材質(ねじ部)

  • 材質(先端部)

  • 本体長さ

    ~mm
  • 表面処理(本体)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 7日以内
    • 9日以内

クランピングボルト SCB-R/SCBS-R・CE

通常単価(税別)
2361,612
税込単価
2601,773
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

ワークなどの押さえに最適なクランピングスクリュー。【特長】・すべてのサイズを全ねじで標準化。・完全ボー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

クランピングボルトの外観(SCB-R)

クランピングボルトの外観(SCB-R)

クランピングボルトの外観(SCBS-R)

クランピングボルトの外観(SCBS-R)

クランピングボルトの寸法図

クランピングボルトの寸法図

製品仕様

 

(単位:mm)

 

品番M(並目)LD1DL1L2B質量(g)
SCBS-M4-10-CEM410.572.542.131.5
SCBS-M4-16-CEM416.572.542.131.9
SCBS-M4-25-CEM425.572.542.132.5
SCBS-M5-12-CEM512.68.5352.442.9
SCBS-M5-20-CEM520.68.5352.443.9
SCBS-M5-30-CEM530.68.5352.445
SCBS-M6-16-CEM616.81046355.6
SCBS-M6-25-CEM625.81046357.6
SCBS-M6-40-CEM640.810463511
SCBS-M8-20-CEM821.2135.583.5613.5
SCBS-M8-35-CEM836.2135.583.5619
SCBS-M8-50-CEM851.2135.583.5625
SCBS-M10-25-CEM1026.7167104.5826
SCBS-M10-40-CEM1041.7167104.5834
SCBS-M10-60-CEM1061.7167104.5847
SCBS-M12-30-CEM1232188.51251040
SCBS-M12-50-CEM1252188.51251056
SCBS-M12-80-CEM1282188.51251083

製品仕様

 

(単位:mm)

 

品番
スティール製
許容荷重
(N)
品番
ステンレス製
許容荷重
(N)
M
(並目)
LD1DL1L2B質量
(g)
SCB-M4-10-R3,500SCBS-M4-10-R2,040M410.572.542.131.5
SCB-M4-12-R3,500SCBS-M4-12-R2,040M412.572.542.131.7
SCB-M4-16-R3,500SCBS-M4-16-R2,040M416.572.542.131.9
SCB-M4-20-R3,500SCBS-M4-20-R2,040M420.572.542.132.2
SCB-M4-25-R3,500SCBS-M4-25-R2,040M425.572.542.132.5
SCB-M5-12-R5,000SCBS-M5-12-R3,000M512.68.5352.442.9
SCB-M5-16-R5,000SCBS-M5-16-R3,000M516.68.5352.443.4
SCB-M5-20-R5,000SCBS-M5-20-R3,000M520.68.5352.443.9
SCB-M5-25-R5,000SCBS-M5-25-R3,000M525.68.5352.444.4
SCB-M5-30-R5,000SCBS-M5-30-R3,000M530.68.5352.445
SCB-M6-16-R9,000SCBS-M6-16-R4,500M616.81046355.6
SCB-M6-20-R9,000SCBS-M6-20-R4,500M620.81046356.5
SCB-M6-25-R9,000SCBS-M6-25-R4,500M625.81046357.6
SCB-M6-30-R9,000SCBS-M6-30-R4,500M630.81046358.7
SCB-M6-40-R9,000SCBS-M6-40-R4,500M640.810463511
SCB-M8-20-R15,000SCBS-M8-20-R9,000M821.2135.583.5613.5
SCB-M8-30-R15,000SCBS-M8-30-R9,000M831.2135.583.5617.5
SCB-M8-35-R15,000SCBS-M8-35-R9,000M836.2135.583.5619
SCB-M8-40-R15,000SCBS-M8-40-R9,000M841.2135.583.5621.5
SCB-M8-50-R15,000SCBS-M8-50-R9,000M851.2135.583.5625
SCB-M10-25-R24,000SCBS-M10-25-R14,400M1026.7167104.5826
SCB-M10-30-R24,000SCBS-M10-30-R14,400M1031.7167104.5829
SCB-M10-40-R24,000SCBS-M10-40-R14,400M1041.7167104.5834
SCB-M10-50-R24,000SCBS-M10-50-R14,400M1051.7167104.5839
SCB-M10-60-R24,000SCBS-M10-60-R14,400M1061.7167104.5847
SCB-M12-30-R30,000SCBS-M12-30-R18,000M1232188.51251040
SCB-M12-50-R30,000SCBS-M12-50-R18,000M1252188.51251056
SCB-M12-80-R30,000SCBS-M12-80-R18,000M1282188.51251083
SCB-M16-40-R73,000SCBS-M16-40-R43,800M1643.324121661491
SCB-M16-60-R73,000SCBS-M16-60-R43,800M1663.3241216614122
SCB-M16-80-R73,000SCBS-M16-80-R43,800M1683.3241216614154

型番リスト

表示件数

ねじ径

材質(ねじ部)

材質(先端部)

本体長さ

表面処理(本体)

最小発注数量
4
SCM435
SUJ2
14.5
四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
4
SCM435
SUJ2
16.5
四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
4
SCM435
SUJ2
24.5
四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
4
SCM435
SUJ2
29.5
四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
5
SCM435
SUJ2
17.6
四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
5
SCM435
SUJ2
21.6
四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
5
SCM435
SUJ2
25.6
四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
5
SCM435
SUJ2
30.6
四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
5
SCM435
SUJ2
35.6
四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
6
SCM435
SUJ2
22.8
四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
6
SCM435
SUJ2
36.8
四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
6
SCM435
SUJ2
46.8
四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
8
SCM435
SUJ2
29.2
四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
8
SCM435
SUJ2
39.2
四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
8
SCM435
SUJ2
49.2
四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
8
SCM435
SUJ2
59.2
四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
10
SCM435
SUJ2
61.7
四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
16
SCM435
SUJ2
99.3
四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
4
SUSXM7
アルミナ
14.5
なし
1個
4
SUSXM7
SUS440C
20.5
なし
1個
4
SUSXM7
SUS440C
29.5
なし
1個
5
SUSXM7
SUS440C
17.6
なし
1個
5
SUSXM7
SUS440C
35.6
なし
1個
6
SUSXM7
アルミナ
22.8
なし
1個
6
SUSXM7
SUS440C
22.8
なし
1個
6
SUSXM7
SUS440C
26.8
なし
1個
6
SUSXM7
アルミナ
31.8
なし
1個
6
SUSXM7
SUS440C
31.8
なし
1個
6
SUSXM7
SUS440C
36.8
なし
1個
6
SUSXM7
SUS440C
46.8
なし
1個
8
SUSXM7
SUS440C
29.2
なし
1個
8
SUSXM7
SUS440C
39.2
なし
1個
10
SUSXM7
SUS440C
36.7
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
567
( 624 )
3日目
706
( 777 )
在庫品1日目当日出荷可能
761
( 837 )
在庫品1日目当日出荷可能
693
( 762 )
在庫品1日目当日出荷可能
664
( 730 )
在庫品1日目当日出荷可能
664
( 730 )
在庫品1日目当日出荷可能
236
( 260 )
在庫品1日目当日出荷可能
664
( 730 )
在庫品1日目当日出荷可能
655
( 721 )
在庫品1日目当日出荷可能
636
( 700 )
在庫品1日目当日出荷可能
658
( 724 )
在庫品1日目当日出荷可能
666
( 733 )
7日目
708
( 779 )
在庫品1日目当日出荷可能
793
( 872 )
在庫品1日目当日出荷可能
708
( 779 )
在庫品1日目当日出荷可能
803
( 883 )
9日目
761
( 837 )
在庫品1日目当日出荷可能
898
( 988 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,612
( 1,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
785
( 864 )
3日目
996
( 1,096 )
在庫品1日目当日出荷可能
982
( 1,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
982
( 1,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,612
( 1,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
745
( 820 )
3日目
867
( 954 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,612
( 1,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
756
( 832 )
3日目
867
( 954 )
在庫品1日目当日出荷可能
745
( 820 )
3日目
1,020
( 1,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,006
( 1,107 )
在庫品1日目当日出荷可能
888
( 977 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワークなどの押さえに最適なクランピングスクリュー。
【特長】
・すべてのサイズを全ねじで標準化。
・完全ボールによる点接触でワークを確実に固定。
【用途】
・ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランピングボルト SCB-R/SCBS-R・CEのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自社内の治工具に使用しています
5
満足度:5.0
自社内で新規に製作した、マシニングセンター用の治工具の部品として使用しています。治工具を製作する際によく使っていて、問題...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランピングボルト SCB-R/SCBS-R・CE
クランピングスクリュー SCS-R・SCSS-R・SCS-F-R
クランピングボルト 平面ボール 反転防止機構つき SCB・SCBS-FB
クランピングボルト SCB-F・SCBS-F
クランピングボルト SCB-GB/SCBS-GB
クランピングボルト ボールタイプ
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミ
通常価格236-488 -1,030 -485 -1,322 -192 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
先端形状球面(完全ボール)球面(完全ボール)フラットフラットセレーション球面
ねじ種類ボルトタイプ全ねじタイプボルトタイプボルトタイプボルトタイプボルトタイプ

クランピングスクリューカテゴリの売れ筋ランキング