17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

クランピングスクリュー SCS-N・SCS-BR・SCSS-CE

通常単価(税別)
5571,781
税込単価
6131,959
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

特殊ボールを内蔵したクランピングスクリュー。【特長】・完全ボールタイプで、完全ボールによる点接触でワー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SCS-N/SCS-BR/SCSS-CEの寸法図

製品仕様

SCS-N

SCS-BR

SCSS-CE

SCS-Nの外観
SCS-BRの外観
SCSS-CEの外観
  • ねじ部材質:SCM435
  • ねじ部仕上げ:四三酸化鉄皮膜(黒)
  • ボール部材質:ポリアセタール(硬度94HRM)
  • ねじ部材質:SCM435
  • ボール部材質:四三酸化鉄皮膜(黒)
  • ボール部仕上げ:真鍮(硬度75-125HV)
  • ねじ部材質:SUSXM7
  • ボール部材質:アルミナ(純度99%以上・硬度1,100HV)

※上記の商品画像は代表画像です。

規格表

SCS-N:プラスティックボール、SCS-BR :真鍮ボール

単位:mm
型番M(並目)LDB質量(g)
SCS-M3-5-NM35.21.51.50.1
SCS-M3-10-NM310.21.51.50.3
SCS-M4-6-NM46.52.520.4
SCS-M4-10-NM410.52.520.7
SCS-M4-16-NM416.52.521
SCS-M5-8-NM58.632.50.8
SCS-M5-12-NM512.632.51.3
SCS-M5-20-NM520.632.52.3
SCS-M6-10-NM610.8431.5
SCS-M6-16-NM616.8432.5
SCS-M6-20-NM620.8433.4
SCS-M6-25-NM625.8434
SCS-M4-6-BRM46.52.520.4
SCS-M4-10-BRM410.52.520.7
SCS-M4-16-BRM416.52.521
SCS-M5-8-BRM58.632.50.8
SCS-M5-12-BRM512.632.51.3
SCS-M5-20-BRM520.632.52.3
SCS-M6-10-BRM610.8431.5
SCS-M6-16-BRM616.8432.5
SCS-M6-20-BRM620.8433.4
SCS-M6-25-BRM625.8434

SCS-N:セラミックボール

単位:mm
型番M(並目)LDB質量(g)
SCSS-M4-6-CEM46.52.520.4
SCSS-M4-10-CEM410.52.520.7
SCSS-M4-16-CEM416.52.521
SCSS-M5-8-CEM58.632.50.8
SCSS-M5-12-CEM512.632.51.3
SCSS-M5-20-CEM520.632.52.3
SCSS-M6-10-CEM610.8431.5
SCSS-M6-16-CEM616.8432.5
SCSS-M6-25-CEM625.8434
SCSS-M8-12-CEM813.25.543.2
SCSS-M8-20-CEM821.25.545.7
SCSS-M8-30-CEM831.25.549
SCSS-M10-16-CEM1017.7757
SCSS-M10-25-CEM1026.77511
SCSS-M10-35-CEM1036.77516
SCSS-M12-20-CEM12228.5612.5
SCSS-M12-30-CEM12328.5620
SCSS-M12-40-CEM12428.5628

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 商品情報の制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

型番リスト

表示件数

ねじ径

材質(ねじ部)

材質(先端部)

本体長さ

表面処理(本体)

最小発注数量
3
SCM435
ポリアセタール
5.2
四酸化鉄被膜(黒)
1個
3
SCM435
ポリアセタール
10.2
四酸化鉄被膜(黒)
1個
4
SCM435
ポリアセタール
6.5
四酸化鉄被膜(黒)
1個
4
SCM435
ポリアセタール
10.5
四酸化鉄被膜(黒)
1個
4
SCM435
真鍮
16.5
四酸化鉄被膜(黒)
1個
5
SCM435
ポリアセタール
8.6
四酸化鉄被膜(黒)
1個
5
SCM435
ポリアセタール
20.6
四酸化鉄被膜(黒)
1個
6
SCM435
真鍮
10.8
四酸化鉄被膜(黒)
1個
6
SCM435
真鍮
20.8
四酸化鉄被膜(黒)
1個
6
SCM435
ポリアセタール
20.8
四酸化鉄被膜(黒)
1個
6
SCM435
ポリアセタール
25.8
四酸化鉄被膜(黒)
1個
4
SUSXM7
アルミナ
6.5
なし
1個
5
SUSXM7
アルミナ
12.6
なし
1個
6
SUSXM7
アルミナ
16.8
なし
1個
6
SUSXM7
アルミナ
25.8
なし
1個
8
SUSXM7
アルミナ
21.2
なし
1個
8
SUSXM7
アルミナ
31.2
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716
( 788 )
4日目
725
( 798 )
在庫品1日目当日出荷可能
646
( 711 )
3日目
636
( 700 )
3日目
612
( 673 )
在庫品1日目当日出荷可能
636
( 700 )
在庫品1日目当日出荷可能
705
( 776 )
在庫品1日目当日出荷可能
670
( 737 )
在庫品1日目当日出荷可能
557
( 613 )
在庫品1日目当日出荷可能
636
( 700 )
在庫品1日目当日出荷可能
705
( 776 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,262
( 1,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,401
( 1,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,500
( 1,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,369
( 1,506 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,781
( 1,959 )
3日目
1,777
( 1,955 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

特殊ボールを内蔵したクランピングスクリュー。
【特長】
・完全ボールタイプで、完全ボールによる点接触でワークを確実に固定。
【用途】
・ワークなどの押さえ。
・ワークの締めつけ、位置決め、ストッパなどの用途に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランピングスクリュー SCS-N・SCS-BR・SCSS-CEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランピングスクリュー SCS-N・SCS-BR・SCSS-CE
クランピングスクリュー SCS・SCSS-FB
クランピングスクリュー SCS-F・SCSS-F・SCSS-F-F
クランピングスクリュー SCS-R・SCSS-R・SCS-F-R
クランピングスクリュー SCS-GB・SCSS-GB
クランピングボルト SCB-R/SCBS-R・CE
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格557-1,030 -289 -488 -1,322 -236 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
先端形状球面(完全ボール)フラットフラット球面(完全ボール)セレーション球面(完全ボール)
ねじ種類全ねじタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ全ねじタイプボルトタイプ

クランピングスクリューカテゴリの売れ筋ランキング