17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が42型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 先端部外径(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • オールステンレス

  • 先端表面処理

  • ロックナット

    ~mm
  • レバーキャップ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

インデックスプランジャ PXVS-A/PXVS-B

通常単価(税別)
4,6559,882
税込単価
5,12110,870
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプラ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が42型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

レバーキャップなし・ロックナットなし

 

レバーキャップなし・ロックナットつき

 

レバーキャップつき・ロックナットなし

 

レバーキャップつき・ロックナットつき

PXVS-A インデックスプランジャ(ステンレス製)-レバータイプ

商品画像

商品画像

  • PXVS-A
  • PXVS-AK
寸法図

寸法図

PXVS-A(細目ねじ)

単位:mm

品番BsMDLL1H荷重(N)
min./max.
ピンの
せん断荷重(N)
質量(g)
PXVS-5-M12-A58M12×1.5264726108/18182056
PXVS-6-M12-A68M12×1.5264726108/18262057
PXVS-6-M16-A610M16×1.53256301311/29262079
PXVS-8-M12-A88M12×1.5264726108/18466059
PXVS-8-M16-A810M16×1.53256301311/29466080
PXVS-8-M20-A812M20×1.53769361521/574660112
PXVS-10-M16-A1010M16×1.53256301311/29728082
PXVS-10-M20-A1012M20×1.53769361521/577280115
PXVS-12-M20-A1212M20×1.53769361521/5710400118

PXVS-AK(細目ねじ)

単位:mm

品番BsMDLL1Lbsw1H荷重(N)
min./max.
ピンの
せん断荷重(N)
質量(g)
PXVS-5-M12-AK58M12×1.5264726618108/18182066
PXVS-6-M12-AK68M12×1.5264726618108/18262067
PXVS-6-M16-AK610M16×1.53256308241311/29262099
PXVS-8-M12-AK88M12×1.5264726618108/18466069
PXVS-8-M16-AK810M16×1.53256308241311/294660100
PXVS-8-M20-AK812M20×1.537693610301521/574660147
PXVS-10-M16-AK1010M16×1.53256308241311/297280102
PXVS-10-M20-AK1012M20×1.537693610301521/577280150
PXVS-12-M20-AK1212M20×1.537693610301521/5710400153

材質・仕上げ

 PXVS-APXVS-AK
レバーSUS303SUS303
本体SUS303SUS303
ピンSUS303*1SUS303*1
スプリングSUS301SUS301
ロックナット SUS303

*1:PXVS-A , PXVS-AK のピンの仕上げをニッケルメッキから表面処理なしに変更しました。

PXVS-B インデックスプランジャ(ステンレス製)-レバータイプ-レバーキャップ付き

商品画像

商品画像

  • PXVS-B
  • PXVS-BK
寸法図

寸法図

PXVS-B(細目ねじ)

単位:mm

品番BsMDLL1H荷重(N)
min./max.
ピンの
せん断荷重(N)
質量(g)
PXVS-5-M12-B58M12×1.5324826128/18182056
PXVS-6-M12-B68M12×1.5324826128/18262057
PXVS-6-M16-B610M16×1.54257.253015.511/29262079
PXVS-8-M12-B88M12×1.5324826128/18466059
PXVS-8-M16-B810M16×1.54257.253015.511/29466080
PXVS-8-M20-B812M20×1.55271361921/574660112
PXVS-10-M16-B1010M16×1.54257.253015.511/29728082
PXVS-10-M20-B1012M20×1.55271361921/577280115
PXVS-12-M20-B1212M20×1.55271361921/5710400118

PXVS-BK(細目ねじ)

単位:mm

品番BsMDLL1Lbsw1H荷重(N)
min./max.
ピンの
せん断荷重(N)
質量(g)
PXVS-5-M12-BK58M12×1.5324826618128/18182066
PXVS-6-M12-BK68M12×1.5324826618128/18262067
PXVS-6-M16-BK610M16×1.54257.253082415.511/29262099
PXVS-8-M12-BK88M12×1.5324826618128/18466069
PXVS-8-M16-BK810M16×1.54257.253082415.511/294660100
PXVS-8-M20-BK812M20×1.552713610301921/574660147
PXVS-10-M16-BK1010M16×1.54257.253082415.511/297280102
PXVS-10-M20-BK1012M20×1.552713610301921/577280150
PXVS-12-M20-BK1212M20×1.552713610301921/5710400153

材質・仕上げ

 PXVS-BPXVS-BK
レバーSUS303SUS303
レバーキャップナイロン6(つや消し黒)ナイロン6(つや消し黒)
本体SUS303SUS303
ピンSUS303*1SUS303*1
スプリングSUS301SUS301
ロックナット SUS303

*1:PXVS-B , PXVS-BK のピンの仕上げをニッケルメッキから表面処理なしに変更しました。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

先端部外径

(mm)

ストローク

(mm)

長さ L

(mm)

オールステンレス

先端表面処理

ロックナット

商品タイプ

レバーキャップ

最小発注数量
10
4
6
37.5
非対応
なし
あり
ねじ穴タイプ(並目)
なし
1個
10
5
6
37.5
非対応
なし
あり
ねじ穴タイプ(細目)
なし
1個
10
5
6
37.5
非対応
なし
あり
ねじ穴タイプ(並目)
なし
1個
12
5
8
47
対応
ニッケルメッキ
なし
ねじ穴タイプ(細目)
なし
1個
12
5
8
47
対応
ニッケルメッキ
あり
ねじ穴タイプ(細目)
なし
1個
12
5
8
48
非対応
ニッケルメッキ
なし
ねじ穴タイプ(細目)
あり
1個
12
5
8
48
非対応
ニッケルメッキ
あり
ねじ穴タイプ(細目)
あり
1個
12
6
8
47
対応
ニッケルメッキ
なし
ねじ穴タイプ(細目)
なし
1個
12
6
8
47
対応
ニッケルメッキ
あり
ねじ穴タイプ(細目)
なし
1個
12
6
8
48
非対応
ニッケルメッキ
なし
ねじ穴タイプ(細目)
あり
1個
12
6
8
48
非対応
ニッケルメッキ
あり
ねじ穴タイプ(細目)
あり
1個
12
6
8
47
非対応
なし
あり
ねじ穴タイプ(並目)
なし
1個
16
6
10
56
対応
ニッケルメッキ
なし
ねじ穴タイプ(細目)
なし
1個
16
6
10
56
対応
ニッケルメッキ
あり
ねじ穴タイプ(細目)
なし
1個
16
6
10
57.25
非対応
ニッケルメッキ
なし
ねじ穴タイプ(細目)
あり
1個
16
6
10
57.25
非対応
ニッケルメッキ
あり
ねじ穴タイプ(細目)
あり
1個
12
8
8
47
対応
ニッケルメッキ
なし
ねじ穴タイプ(細目)
なし
1個
12
8
8
47
対応
ニッケルメッキ
あり
ねじ穴タイプ(細目)
なし
1個
12
8
8
48
非対応
ニッケルメッキ
なし
ねじ穴タイプ(細目)
あり
1個
12
8
8
48
非対応
ニッケルメッキ
あり
ねじ穴タイプ(細目)
あり
1個
12
8
8
47
非対応
なし
あり
ねじ穴タイプ(並目)
なし
1個
16
8
10
56
対応
ニッケルメッキ
なし
ねじ穴タイプ(細目)
なし
1個
16
8
10
56
対応
ニッケルメッキ
あり
ねじ穴タイプ(細目)
なし
1個
16
8
10
57.25
非対応
ニッケルメッキ
なし
ねじ穴タイプ(細目)
あり
1個
16
8
10
57.25
非対応
ニッケルメッキ
あり
ねじ穴タイプ(細目)
あり
1個
20
8
12
69
対応
ニッケルメッキ
なし
ねじ穴タイプ(細目)
なし
1個
20
8
12
69
対応
ニッケルメッキ
あり
ねじ穴タイプ(細目)
なし
1個
20
8
12
71
非対応
ニッケルメッキ
なし
ねじ穴タイプ(細目)
あり
1個
20
8
12
71
非対応
ニッケルメッキ
あり
ねじ穴タイプ(細目)
あり
1個
16
10
10
56
対応
ニッケルメッキ
なし
ねじ穴タイプ(細目)
なし
1個
16
10
10
56
対応
ニッケルメッキ
あり
ねじ穴タイプ(細目)
なし
1個
16
10
10
57.25
非対応
ニッケルメッキ
なし
ねじ穴タイプ(細目)
あり
1個
16
10
10
57.25
非対応
ニッケルメッキ
あり
ねじ穴タイプ(細目)
あり
1個
20
10
12
69
対応
ニッケルメッキ
なし
ねじ穴タイプ(細目)
なし
1個
20
10
12
69
対応
ニッケルメッキ
あり
ねじ穴タイプ(細目)
なし
1個
20
10
12
71
非対応
ニッケルメッキ
なし
ねじ穴タイプ(細目)
あり
1個
20
10
12
71
非対応
ニッケルメッキ
あり
ねじ穴タイプ(細目)
あり
1個
20
12
12
69
対応
ニッケルメッキ
なし
ねじ穴タイプ(細目)
なし
1個
20
12
12
69
対応
ニッケルメッキ
あり
ねじ穴タイプ(細目)
なし
1個
20
12
12
71
非対応
ニッケルメッキ
なし
ねじ穴タイプ(細目)
あり
1個
20
12
12
71
非対応
ニッケルメッキ
あり
ねじ穴タイプ(細目)
あり
1個
20
12
12
69
非対応
なし
あり
ねじ穴タイプ(並目)
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,150
( 5,665 )
4日目
5,162
( 5,678 )
4日目
5,350
( 5,885 )
4日目
4,731
( 5,204 )
4日目
4,951
( 5,446 )
4日目
5,082
( 5,590 )
4日目
5,300
( 5,830 )
4日目
4,914
( 5,405 )
4日目
5,246
( 5,771 )
4日目
5,082
( 5,590 )
4日目
5,286
( 5,815 )
4日目
4,655
( 5,121 )
4日目
7,462
( 8,208 )
4日目
7,800
( 8,580 )
4日目
7,791
( 8,570 )
4日目
8,329
( 9,162 )
4日目
4,731
( 5,204 )
4日目
5,682
( 6,250 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,082
( 5,590 )
4日目
5,286
( 5,815 )
4日目
4,889
( 5,378 )
4日目
7,462
( 8,208 )
4日目
9,296
( 10,226 )
4日目
7,791
( 8,570 )
4日目
8,883
( 9,771 )
4日目
8,253
( 9,078 )
4日目
9,882
( 10,870 )
4日目
8,691
( 9,560 )
4日目
8,498
( 9,348 )
4日目
7,462
( 8,208 )
4日目
7,660
( 8,426 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,791
( 8,570 )
4日目
8,130
( 8,943 )
4日目
8,173
( 8,990 )
4日目
9,230
( 10,153 )
4日目
8,691
( 9,560 )
4日目
9,438
( 10,382 )
4日目
8,253
( 9,078 )
4日目
8,988
( 9,887 )
4日目
8,691
( 9,560 )
4日目
9,086
( 9,995 )
4日目
7,321
( 8,053 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
・レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャです。
・レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。
・本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
・すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックスプランジャ PXVS-A/PXVS-Bのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外販品製作時の付帯部品として使用
4
満足度:4.0
当社で外販する設備品にてワークの位置決め、保持を行う機械要素部品として使用しています。導入当初に各社の類似品と比較検討し...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q特殊品の対応は可能ですか。
A
可能です。ご希望のサイズ、荷重、材質をご連絡ください

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インデックスプランジャ PXVS-A/PXVS-B
インデックスプランジャ PXV-A/PXV-B
インデックスプランジャ PCX
インデックスプランジャ PBY
インデックスプランジャ PDX
インデックスプランジャ PPX
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格4,655-3,662 -4,430 -1,573 -4,620 -4,220 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜
種類レバータイプレバータイプ特殊ノブ標準ノブ特殊ノブ標準ノブ
ロック機構ロック機構付きロック機構付きロック機構付きロック機構付きロック機構付きリターン
取付方法ねじ込みねじ込みねじ込みフランジねじ込みねじ込み
全長標準標準標準ショート標準ショート
本体材質ステンレスSUM22Lスチール亜鉛ダイカストスチールスチール

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング