メカニカル部品技術窓口
PPYインデックスプランジャのロック機構つき薄板用です。 【特長】 ・ピンはニッケルメッキ済み。 ・耐...
詳細を確認


商品画像

使用例

寸法図(PPY-A)

寸法図(PPY-H-A)
ピンが固定用ナットに収納する寸法。これ以下の場合、ピンが固定用ナットより飛び出る。
PPY-A(ショートピン)/PPY-H-A(ロングピン)
単位:mm
| 品番 | B | s | M | D | D1 | L | L1 | L2 | sw | sw1 | X min./max. | 荷重(N) min./max. | ピンの せん断荷重(N) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPY-6-A | 6 | 6 | M10 | 25 | 19.5 | 42.5 | 8.5 | 10 | 17 | 14 | 1/5 | 8.5/22 | 2620 | 40 |
| PPY-8-A | 8 | 7.5 | M12 | 31 | 22 | 50 | 10 | 12 | 19 | 16 | 1/5 | 15.5/28 | 4660 | 62 |
| PPY-6H-A | 6 | 6 | M10 | 25 | 19.5 | 44.5 | 10.5 | 10 | 17 | 14 | 1/5 | 8.5/22 | 2620 | 42 |
| PPY-8H-A | 8 | 7.5 | M12 | 31 | 22 | 52 | 12 | 12 | 19 | 16 | 1/5 | 15.5/28 | 4660 | 64 |
| 品番 | 品番 | 許容引張荷重(N) |
|---|---|---|
| PPY-6-A | PPY-6H-A | 400 |
| PPY-8-A | PPY-8H-A | 500 |
ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。
| PPY | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUM22L 三価クロメート処理 |
| 固定用ナット | SUM22L 三価クロメート処理 |
| ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
| スプリング | SUS301 |
PPYインデックスプランジャのロック機構つき薄板用です。
【特長】
・ピンはニッケルメッキ済み。
・耐摩耗性にすぐれています。
・固定用ナットの取りはずせます。
・プレートを固定用ナットではさみ込むようにして取りつけます。
・ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
・ロック解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。
・内蔵スプリングの力でもとにもどります。
・薄いプレートに取りつけができるインデックスプランジャです。
【用途】
・電子機器・通信機器のケース・カバーの位置決め・固定に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
インデックスプランジャ スタンダードタイプ
4.4通常価格(税別):820円~

ミスミ
インデックスプランジャ 細目ねじタイプ/並目ねじタイプ
4.6通常価格(税別):860円~

ミスミ
インデックスプランジャ コンパクト
4.6通常価格(税別):1,110円~

ミスミ
インデックスプランジャ ロングタイプ
4.5通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 インデックスプランジャ 簡易形 ステンレスタイプ
5通常価格(税別):820円~

ミスミ
インデックスプランジャ ねじ部ショート アルミノブ
4.5通常価格(税別):1,250円~

ミスミ
インデックスプランジャ インロー付精級
4.3通常価格(税別):2,080円~

ミスミ
インデックスプランジャ ノブなしタイプ スタンダード
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
インデックスプランジャ 並目レバータイプ
4.3通常価格(税別):2,420円~