17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が46型番あります。

インデックスプランジャ PMX/PMXS

通常単価(税別)
1,1083,780
税込単価
1,2194,158
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

シンプル構造のインデックスプランジャです。【特長】・コストパフォーマンスにすぐれています・商品記号によ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が46型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PMX-A/PMXS-A:ノブつき・ロックナットなし

PMX-AK/PMXS-AK:ノブつき・ロックナットつき

PMX-Aの外形寸法図
PMX-AKの外形寸法図

PMX-R/PMXS-R:ノブなし・ロックナットなし

PMX-RK/PMXS-RK:ノブなし・ロックナットつき

規格表

PMX-A:ロックナットなし、PMX-AK:ロックナットつき

単位:mm
品番
スティール製
BsM*1D1LL1L2Lbswsw1荷重(N)
min./max.
ピンの
せん断荷重(N)
適用カラー質量
(g)
PMX-3-M6-A33.5M66.930124.5-6-3/12650PXCS-6-7-**4
PMX-3-M6-0.75-A33.5M6×0.756.930124.5-6-3/12650PXCS-6-7-**4
PMX-4-M6-A44M66.930.5124.5-6-3/121160PXCS-6-7-**4
PMX-5-M8-A55M89.240166-8-5/241820PXCS-8-10-**9
PMX-6-M10-A66M1011.549207.5-10-5/212620PXCS-10-12-**18
PMX-8-M12-A88M1213.859249-12-6/224660PXCS-12-14-**31
PMX-3-M6-AK33.5M66.930124.53.26103/12650PXCS-6-7-**5
PMX-4-M6-AK44M66.930.5124.53.26103/121160PXCS-6-7-**5
PMX-4-M8-1-AK44.5M8×19.239.516648135/241160PXCS-8-10-**12
PMX-5-M8-AK55M89.24016648135/241820PXCS-8-10-**12
PMX-5-M8-1-AK55M8×19.24016648135/241820PXCS-8-10-**12
PMX-6-M10-AK66M1011.549207.5510175/212620PXCS-10-12-**24
PMX-6-M12-1.5-AK66M12×1.513.852207.5612185/212620PXCS-12-14-**35
PMX-8-M12-AK88M1213.859249612196/224660PXCS-12-14-**39
PMX-10-M16-1.5-AK1010M16×1.519.667.5269817244/277280PXCS-16-17-**79

*1:ねじピッチが記載されている品番は細目ねじ、ねじピッチが記載されていない品番は並目ねじです。

PMXS-A:ロックナットなし、PMXS-AK:ロックナットつき

単位:mm
品番
ステンレス製
BsM*1D1LL1L2Lbswsw1荷重(N)
min./max.
ピンの
せん断荷重(N)
適用カラー質量
 (g)
PMXS-3-M6-A33.5M66.930124.5-6-3/12650PXCS-6-7-**4
PMXS-4-M6-A44M66.930.5124.5-6-3/121160PXCS-6-7-**4
PMXS-5-M8-A55M89.240166-8-5/241820PXCS-8-10-**8
PMXS-8-M12-A88M1213.859249-12-6/224660PXCS-12-14-**30
PMXS-3-M6-0.75-AK33.5M6×0.756.930124.53.26103/12650PXCS-6-7-**4
PMXS-4-M6-AK44M66.930.5124.53.26103/121160PXCS-6-7-**4
PMXS-4-M8-1-AK44.5M8×19.239.516648135/241160PXCS-8-10-**11
PMXS-5-M8-AK55M89.24016648135/241820PXCS-8-10-**11
PMXS-5-M10-1-AK55M10×111.542.5166510175/241820PXCS-10-12-**19
PMXS-6-M10-AK66M1011.549207.5510165/212620PXCS-10-12-**23
PMXS-8-M12-AK88M1213.859249612196/224660PXCS-12-14-**35
PMXS-8-M16-1.5-AK88M16×1.519.663.5249817246/224660PXCS-16-17-**73
PMXS-10-M16-1.5-AK1010M16×1.519.667.5269817244/277280PXCS-16-17-**83

PMX-R:ロックナットなし、PMX-RK:ロックナットつき

単位:mm
品番
ステンレス製
BsM*1D1DL1L2Lbswsw1荷重(N)
min./max.
ピンの
せん断荷重(N)
適用カラー質量
 (g)
PMX-5-M8-R55M89.218166 8 5/241820PXCS-8-10-**9
PMX-6-M10-R66M1011.524207.5 10 5/212620PXCS-10-12-**18
PMX-8-M12-R88M1213.830249 12 6/224660PXCS-12-14-**32
PMX-3-M6-0.75-RK33.5M6×0.756.914124.53.26103/12650PXCS-6-7-**5
PMX-3-M6-RK33.5M66.914124.53.26103/12650PXCS-6-7-**5
PMX-4-M6-RK44M66.914124.53.26.103/121160PXCS-6-7-**5
PMX-4-M8-1-RK44.5M8×19.21816648135/241160PXCS-8-10-**12
PMX-5-M8-RK55M89.21816648135/241820PXCS-8-10-**12
PMX-6-M10-RK66M1011.524207.5510175/212620PXCS-10-12-**25
PMX-8-M12-RK88M1213.830249612196/224660PXCS-12-14-**40

*1:ねじピッチが記載されている品番は細目ねじ、ねじピッチが記載されていない品番は並目ねじです。

PMXS-R:ロックナットなし、PMXS-RK:ロックナットつき

単位:mm
品番
ステンレス製
BsM*1D1DL1L2Lbswsw1荷重(N)
min./max.
ピンの
せん断荷重(N)
適用カラー質量
 (g)
PMXS-4-M6-R44M66.914124.5 6 3/121160PXCS-6-7-**4
PMXS-5-M8-R55M89.218166 8 5/241820PXCS-8-10-**8
PMXS-6-M10-R66M1011.524207.5 10 5/212620PXCS-10-12-**17
PMXS-8-M12-R88M1213.830249 12 6/224660PXCS-12-14-**30
PMXS-3-M6-0.75-RK33.5M6×0.756.914124.53.26103/12650PXCS-6-7-**5
PMXS-3-M6-RK33.5M66.914124.53.26103/12650PXCS-6-7-**5
PMXS-4-M6-RK44M66.914124.53.26103/121160PXCS-6-7-**5
PMXS-6-M10-RK66M1011.524207.5510165/212620PXCS-10-12-**22
PMXS-8-M12-RK88M1213.830249612196/224660PXCS-12-14-**38

*1:ねじピッチが記載されている品番は細目ねじ、ねじピッチが記載されていない品番は並目ねじです。

製品仕様

強度

品番許容締めつけトルク(N・m)
PMX-3-M6PMXS-3-M62
PMX-3-M6-0.75PMXS-3-M6-0.753
PMX-4-M6PMXS-4-M62
PMX-4-M8-1PMXS-4-M8-18
PMX-5-M8PMXS-5-M87
PMX-5-M8-1PMXS-5-M8-17
PMX-5-M10-1PMXS-5-M10-122
PMX-6-M10PMXS-6-M1015
PMX-6-M12-1.5PMXS-6-M12-1.538
PMX-8-M12PMXS-8-M1220
PMX-8-M12-1.5PMXS-8-M12-1.520
PMX-8-M16-1.5PMXS-8-M16-1.580
PMX-10-M16-1.5PMXS-10-M16-1.580

ねじ部が破損する恐れがありますので、ロックナットの締めつけトルクは上表の値を超えないようにしてください。

材質・仕上げ

 PMX-APMX-AKPMXS-APMXS-AK
ノブナイロン6(つや消し黒)ナイロン6(つや消し黒)ナイロン6(つや消し黒)ナイロン6(つや消し黒)
本体SUM22L
三価クロメート処理
SUM22L
三価クロメート処理
SUS303SUS303
ピンSUS303SUS303SUS303SUS303
スプリングSUS301SUS301SUS301SUS301
ロックナット-S45C*1
三価クロメート処理
-SUS303

*1:PMX-3-M6-0.75-AKのロックナットの材質はSUS303になります。

 PMX-RPMX-RKPMXS-RPMXS-RK
リングSUS301SUS301SUS301SUS301
本体SUM22L
三価クロメート処理
SUM22L
三価クロメート処理
SUS303SUS303
ピンSUS303SUS303SUS303SUS303
スプリングSUS301SUS301SUS301SUS301
ロックナット-S45C*1
三価クロメート処理
-SUS303

*1:PMX-3-M6-0.75-RKのロックナットの材質はSUS303になります。

選定サポート情報

商品記号により、本体材質・ロックナットの有無が選択できます。

商品記号本体材質ロックナットの有無
PMX-Aスティールなし
PMX-AKスティールあり
PMXS-Aステンレスなし
PMXS-AKステンレスあり
PMX-Rスティールなし
PMX-RKスティールあり
PMXS-Rステンレスなし
PMXS-RKステンレスあり

型番リスト

表示件数

種類

外径

(mm)

先端部外径

(mm)

ストローク

(mm)

本体材質

操作ノブ

本体表面処理

長さ L

(mm)

ロックナット

商品タイプ

リング

ノブ材質

ネジサイズ

最小発注数量
標準ノブ
6
3
3.5
[スチール] SUM22L
あり
三価クロメート処理
30
なし
ねじ穴タイプ(細目)
なし
ナイロン6(つや消し黒)
M6×0.75
1個
リング付
6
3
3.5
[スチール] SUM22L
なし
三価クロメート処理
34
あり
ねじ穴タイプ(細目)
あり
-
M6×0.75
1個
標準ノブ
6
3
3.5
[スチール] SUM22L
あり
三価クロメート処理
30
なし
ねじ穴タイプ(並目)
なし
ナイロン6(つや消し黒)
M6
1個
標準ノブ
6
3
3.5
[スチール] SUM22L
あり
三価クロメート処理
30
あり
ねじ穴タイプ(並目)
なし
ナイロン6(つや消し黒)
M6
1個
リング付
6
3
3.5
[スチール] SUM22L
なし
三価クロメート処理
34
あり
ねじ穴タイプ(並目)
あり
-
M6
1個
標準ノブ
6
4
4
[スチール] SUM22L
あり
三価クロメート処理
30.5
なし
ねじ穴タイプ(並目)
なし
ナイロン6(つや消し黒)
M6
1個
標準ノブ
6
4
4
[スチール] SUM22L
あり
三価クロメート処理
30.5
あり
ねじ穴タイプ(並目)
なし
ナイロン6(つや消し黒)
M6
1個
リング付
6
4
4
[スチール] SUM22L
なし
三価クロメート処理
34.5
あり
ねじ穴タイプ(並目)
あり
-
M6
1個
標準ノブ
8
4
4.5
[スチール] SUM22L
あり
三価クロメート処理
39.5
あり
ねじ穴タイプ(細目)
なし
ナイロン6(つや消し黒)
M8×1
1個
リング付
8
4
4.5
[スチール] SUM22L
なし
三価クロメート処理
44.5
あり
ねじ穴タイプ(細目)
あり
-
M8×1
1個
標準ノブ
8
5
5
[スチール] SUM22L
あり
三価クロメート処理
40
あり
ねじ穴タイプ(細目)
なし
ナイロン6(つや消し黒)
M8×1
1個
標準ノブ
8
5
5
[スチール] SUM22L
あり
三価クロメート処理
40
なし
ねじ穴タイプ(並目)
なし
ナイロン6(つや消し黒)
M8
1個
標準ノブ
8
5
5
[スチール] SUM22L
あり
三価クロメート処理
40
あり
ねじ穴タイプ(並目)
なし
ナイロン6(つや消し黒)
M8
1個
リング付
8
5
5
[スチール] SUM22L
なし
三価クロメート処理
45
なし
ねじ穴タイプ(並目)
あり
-
M8
1個
リング付
8
5
5
[スチール] SUM22L
なし
三価クロメート処理
45
あり
ねじ穴タイプ(並目)
あり
-
M8
1個
標準ノブ
10
6
6
[スチール] SUM22L
あり
三価クロメート処理
49
なし
ねじ穴タイプ(並目)
なし
ナイロン6(つや消し黒)
M10
1個
標準ノブ
10
6
6
[スチール] SUM22L
あり
三価クロメート処理
49
あり
ねじ穴タイプ(並目)
なし
ナイロン6(つや消し黒)
M10
1個
リング付
10
6
6
[スチール] SUM22L
なし
三価クロメート処理
57.5
なし
ねじ穴タイプ(並目)
あり
-
M10
1個
リング付
10
6
6
[スチール] SUM22L
なし
三価クロメート処理
57.5
あり
ねじ穴タイプ(並目)
あり
-
M10
1個
標準ノブ
12
6
6
[スチール] SUM22L
あり
三価クロメート処理
52
あり
ねじ穴タイプ(細目)
なし
ナイロン6(つや消し黒)
M12×1.5
1個
標準ノブ
12
8
8
[スチール] SUM22L
あり
三価クロメート処理
59
なし
ねじ穴タイプ(並目)
なし
ナイロン6(つや消し黒)
M12
1個
標準ノブ
12
8
8
[スチール] SUM22L
あり
三価クロメート処理
59
あり
ねじ穴タイプ(並目)
なし
ナイロン6(つや消し黒)
M12
1個
リング付
12
8
8
[スチール] SUM22L
なし
三価クロメート処理
71
なし
ねじ穴タイプ(並目)
あり
-
M12
1個
リング付
12
8
8
[スチール] SUM22L
なし
三価クロメート処理
71
あり
ねじ穴タイプ(並目)
あり
-
M12
1個
標準ノブ
16
10
10
[スチール] SUM22L
あり
三価クロメート処理
67.5
あり
ねじ穴タイプ(細目)
なし
ナイロン6(つや消し黒)
M16×1.5
1個
標準ノブ
6
3
3.5
[ステンレス] SUS303
あり
なし
30
あり
ねじ穴タイプ(細目)
なし
ナイロン6(つや消し黒)
M6×0.75
1個
リング付
6
3
3.5
[ステンレス] SUS303
なし
なし
34
あり
ねじ穴タイプ(細目)
あり
-
M6×0.75
1個
標準ノブ
6
3
3.5
[ステンレス] SUS303
あり
なし
30
なし
ねじ穴タイプ(並目)
なし
ナイロン6(つや消し黒)
M6
1個
リング付
6
3
3.5
[ステンレス] SUS303
なし
なし
34
あり
ねじ穴タイプ(並目)
あり
-
M6
1個
標準ノブ
6
4
4
[ステンレス] SUS303
あり
なし
30.5
なし
ねじ穴タイプ(並目)
なし
ナイロン6(つや消し黒)
M6
1個
標準ノブ
6
4
4
[ステンレス] SUS303
あり
なし
30.5
あり
ねじ穴タイプ(並目)
なし
ナイロン6(つや消し黒)
M6
1個
リング付
6
4
4
[ステンレス] SUS303
なし
なし
34.5
なし
ねじ穴タイプ(並目)
あり
-
M6
1個
リング付
6
4
4
[ステンレス] SUS303
なし
なし
34.5
あり
ねじ穴タイプ(並目)
あり
-
M6
1個
標準ノブ
8
4
4.5
[ステンレス] SUS303
あり
なし
39.5
あり
ねじ穴タイプ(細目)
なし
ナイロン6(つや消し黒)
M8×1
1個
標準ノブ
8
5
5
[ステンレス] SUS303
あり
なし
40
なし
ねじ穴タイプ(並目)
なし
ナイロン6(つや消し黒)
M8
1個
標準ノブ
8
5
5
[ステンレス] SUS303
あり
なし
40
あり
ねじ穴タイプ(並目)
なし
ナイロン6(つや消し黒)
M8
1個
標準ノブ
10
5
5
[ステンレス] SUS303
あり
なし
42.5
あり
ねじ穴タイプ(細目)
なし
ナイロン6(つや消し黒)
M10×1
1個
標準ノブ
10
6
6
[ステンレス] SUS303
あり
なし
49
あり
ねじ穴タイプ(並目)
なし
ナイロン6(つや消し黒)
M10
1個
リング付
10
6
6
[ステンレス] SUS303
なし
なし
57.5
なし
ねじ穴タイプ(並目)
あり
-
M10
1個
リング付
10
6
6
[ステンレス] SUS303
なし
なし
57.5
あり
ねじ穴タイプ(並目)
あり
-
M10
1個
標準ノブ
12
8
8
[ステンレス] SUS303
あり
なし
59
なし
ねじ穴タイプ(並目)
なし
ナイロン6(つや消し黒)
M12
1個
標準ノブ
12
8
8
[ステンレス] SUS303
あり
なし
59
あり
ねじ穴タイプ(並目)
なし
ナイロン6(つや消し黒)
M12
1個
リング付
12
8
8
[ステンレス] SUS303
なし
なし
71
なし
ねじ穴タイプ(並目)
あり
-
M12
1個
リング付
12
8
8
[ステンレス] SUS303
なし
なし
71
あり
ねじ穴タイプ(並目)
あり
-
M12
1個
標準ノブ
16
8
8
[ステンレス] SUS303
あり
なし
63.5
あり
ねじ穴タイプ(細目)
なし
ナイロン6(つや消し黒)
M16×1.5
1個
標準ノブ
16
10
10
[ステンレス] SUS303
あり
なし
67.5
あり
ねじ穴タイプ(細目)
なし
ナイロン6(つや消し黒)
M16×1.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,133
( 1,246 )
4日目
1,110
( 1,221 )
4日目
1,196
( 1,316 )
4日目
1,108
( 1,219 )
4日目
1,415
( 1,557 )
4日目
1,229
( 1,352 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,251
( 1,376 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,276
( 1,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,555
( 1,711 )
4日目
1,495
( 1,645 )
4日目
1,490
( 1,639 )
4日目
1,262
( 1,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,251
( 1,376 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,206
( 1,327 )
4日目
1,346
( 1,481 )
4日目
1,278
( 1,406 )
4日目
1,469
( 1,616 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,382
( 1,520 )
4日目
1,494
( 1,643 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,663
( 1,829 )
4日目
1,661
( 1,827 )
4日目
1,936
( 2,130 )
4日目
1,536
( 1,690 )
4日目
1,749
( 1,924 )
4日目
2,663
( 2,929 )
4日目
2,242
( 2,466 )
4日目
1,687
( 1,856 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,644
( 1,808 )
4日目
1,744
( 1,918 )
4日目
1,810
( 1,991 )
4日目
1,822
( 2,004 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,644
( 1,808 )
4日目
1,762
( 1,938 )
4日目
1,872
( 2,059 )
4日目
1,867
( 2,054 )
4日目
2,109
( 2,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,302
( 2,532 )
4日目
2,406
( 2,647 )
3日目
1,982
( 2,180 )
4日目
2,250
( 2,475 )
4日目
2,527
( 2,780 )
4日目
2,612
( 2,873 )
4日目
2,083
( 2,291 )
4日目
2,306
( 2,537 )
4日目
3,004
( 3,304 )
4日目
3,780
( 4,158 )
4日目

詳細情報

基本情報

シンプル構造のインデックスプランジャです。
【特長】
・コストパフォーマンスにすぐれています
・商品記号により、本体材質・ロックナットの有無が選択できます
【用途】
・ワークの位置決めに
・ワークの取りつけ、取りはずしに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックスプランジャ PMX/PMXSのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
点検窓のロック
5
満足度:5.0
色んなタイプのロックがありますが、これが一番使い勝手が良かったです。 取り付けも簡単でした。
0人が参考にしています。
簡易検査装置
4
満足度:4.0
作業毎に、位置決め・解除を繰り返す必要がある時に簡単操作ができて便利です。
0人が参考にしています。
作業色々
5
満足度:5.0
これは使い勝手良いですね。 今まで知らなくて損してた気分です。商品も2回目の購入ですが、全く問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インデックスプランジャ PMX/PMXS
インデックスプランジャ PPLX
インデックスプランジャ PCX
インデックスプランジャ PFY
インデックスプランジャ PPY
インデックスプランジャ PFX
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格1,108-6,603 -4,430 -2,304 -4,406 -2,098 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
ロック機構なしリターンロック機構付きロック機構付きロック機構付きリターン
取付方法ねじ込みフランジねじ込みフランジねじ込みフランジ
全長標準ショート標準ショートショートショート
ピン材質SUS303スチールスチールスチールステンレススチール
オールステンレス非対応非対応非対応非対応非対応非対応
よく一緒に購入される商品

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング