メカニカル部品技術窓口
保持機構つきのノブ操作インデックスプランジャです。【特長】・各ピン径について2種類のストロークを標準化...
詳細を確認


| 商品記号 | PLY-A | PLY-AK | PLY-A-RD | PLY-AK-RD |
|---|---|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消しレッド) | ナイロン6(つや消しレッド) |
| 本体 | SUM22L四三酸化鉄皮膜(黒) | SUM22L四三酸化鉄皮膜(黒) | SUM22L四三酸化鉄皮膜(黒) | SUM22L四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) |
| スプリング | SWPB | SWPB | SWPB | SWPB |
| ロックナット | - | S45C四三酸化鉄皮膜(黒) | - | S45C四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 型番 | B | s | M (細目) | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | 荷重(N) min./max. | ピンの せん断荷重(N) | 適用カラー | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLY-4-4-A | 4 | 4 | M8×1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4.5/12 | 1,120 | PXCS-8-10-** | 12 |
| PLY-4-6-A | 4 | 6 | M8×1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4/12.5 | 1,120 | PXCS-8-10-** | 13 |
| PLY-5-5-A | 5 | 5 | M10×1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5/15 | 1,750 | PXCS-10-12-** | 21 |
| PLY-5-8-A | 5 | 8 | M10×1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5/18 | 1,750 | PXCS-10-12-** | 22 |
| PLY-6-6-A | 6 | 6 | M12×1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6.5/19 | 2,530 | PXCS-12-14-** | 35 |
| PLY-6-9-A | 6 | 9 | M12×1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6/25 | 2,530 | PXCS-12-14-** | 36 |
| PLY-8-8-A | 8 | 8 | M16×1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8.5/26 | 4,500 | PXCS-16-17-** | 71 |
| PLY-8-12-A | 8 | 12 | M16×1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8.5/28 | 4,500 | PXCS-16-17-** | 73 |
| PLY-10-12-A | 10 | 12 | M16×1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 9.5/38 | 7,030 | PXCS-16-17-** | 74 |
| PLY-12-15-A | 12 | 15 | M20×1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | - | 22 | - | 11.5/40 | 10,100 | PXCS-20-22-** | 135 |
| PLY-4-4-AK | 4 | 4 | M8×1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4.5/12 | 1,120 | PXCS-8-10-** | 17 |
| PLY-4-6-AK | 4 | 6 | M8×1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4/12.5 | 1,120 | PXCS-8-10-** | 18 |
| PLY-5-5-AK | 5 | 5 | M10×1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5/15 | 1,750 | PXCS-10-12-** | 28 |
| PLY-5-8-AK | 5 | 8 | M10×1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5/18 | 1,750 | PXCS-10-12-** | 29 |
| PLY-6-6-AK | 6 | 6 | M12×1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6.5/19 | 2,530 | PXCS-12-14-** | 45 |
| PLY-6-9-AK | 6 | 9 | M12×1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6/25 | 2,530 | PXCS-12-14-** | 46 |
| PLY-8-8-AK | 8 | 8 | M16×1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8.5/26 | 4,500 | PXCS-16-17-** | 91 |
| PLY-8-12-AK | 8 | 12 | M16×1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8.5/28 | 4,500 | PXCS-16-17-** | 93 |
| PLY-10-12-AK | 10 | 12 | M16×1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 9.5/38 | 7,030 | PXCS-16-17-** | 94 |
| PLY-12-15-AK | 12 | 15 | M20×1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 11.5/40 | 10,100 | PXCS-20-22-** | 170 |
| 型番 | B | s | M (細目) | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | 荷重(N) min./max. | ピンの せん断荷重(N) | 適用カラー | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLY-4-4-A-RD | 4 | 4 | M8×1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4.5/12 | 1,120 | PXCS-8-10-** | 12 |
| PLY-4-6-A-RD | 4 | 6 | M8×1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4/12.5 | 1,120 | PXCS-8-10-** | 13 |
| PLY-5-5-A-RD | 5 | 5 | M10×1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5/15 | 1,750 | PXCS-10-12-** | 21 |
| PLY-5-8-A-RD | 5 | 8 | M10×1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5/18 | 1,750 | PXCS-10-12-** | 22 |
| PLY-6-6-A-RD | 6 | 6 | M12×1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6.5/19 | 2,530 | PXCS-12-14-** | 35 |
| PLY-6-9-A-RD | 6 | 9 | M12×1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6/25 | 2,530 | PXCS-12-14-** | 36 |
| PLY-8-8-A-RD | 8 | 8 | M16×1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8.5/26 | 4,500 | PXCS-16-17-** | 71 |
| PLY-8-12-A-RD | 8 | 12 | M16×1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8.5/28 | 4,500 | PXCS-16-17-** | 73 |
| PLY-10-12-A-RD | 10 | 12 | M16×1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 9.5/38 | 7,030 | PXCS-16-17-** | 74 |
| PLY-12-15-A-RD | 12 | 15 | M20×1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | - | 22 | - | 11.5/40 | 10,100 | PXCS-20-22-** | 135 |
| PLY-4-4-AK-RD | 4 | 4 | M8×1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4.5/12 | 1,120 | PXCS-8-10-** | 17 |
| PLY-4-6-AK-RD | 4 | 6 | M8×1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4/12.5 | 1,120 | PXCS-8-10-** | 18 |
| PLY-5-5-AK-RD | 5 | 5 | M10×1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5/15 | 1,750 | PXCS-10-12-** | 28 |
| PLY-5-8-AK-RD | 5 | 8 | M10×1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5/18 | 1,750 | PXCS-10-12-** | 29 |
| PLY-6-6-AK-RD | 6 | 6 | M12×1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6.5/19 | 2,530 | PXCS-12-14-** | 45 |
| PLY-6-9-AK-RD | 6 | 9 | M12×1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6/25 | 2,530 | PXCS-12-14-** | 46 |
| PLY-8-8-AK-RD | 8 | 8 | M16×1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8.5/26 | 4,500 | PXCS-16-17-** | 91 |
| PLY-8-12-AK-RD | 8 | 12 | M16×1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8.5/28 | 4,500 | PXCS-16-17-** | 93 |
| PLY-10-12-AK-RD | 10 | 12 | M16×1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 9.5/38 | 7,030 | PXCS-16-17-** | 94 |
| PLY-12-15-AK-RD | 12 | 15 | M20×1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 11.5/40 | 10,100 | PXCS-20-22-** | 170 |

(1)商品記号 (2)B (3)s
商品記号により、ロックナットの有無・ノブの色が選択できる。
| 商品記号 | ロックナット | ノブの色 |
|---|---|---|
| PLY-A | なし | つや消し黒 |
| PLY-AK | あり | つや消し黒 |
| PLY-A-RD | なし | つや消しレッド |
| PLY-AK-RD | あり | つや消しレッド |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,597円 ( 1,757円 ) | 4日目 |
1,670円 ( 1,837円 ) | 4日目 |
1,523円 ( 1,675円 ) | 4日目 |
1,826円 ( 2,009円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,761円 ( 1,937円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,676円 ( 1,844円 ) | 4日目 |
1,522円 ( 1,674円 ) | 4日目 |
2,092円 ( 2,301円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,654円 ( 1,819円 ) | 4日目 |
2,173円 ( 2,390円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,372円 ( 2,609円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,473円 ( 2,720円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,114円 ( 2,325円 ) | 4日目 |
2,293円 ( 2,522円 ) | 4日目 |
2,180円 ( 2,398円 ) | 4日目 |
2,915円 ( 3,207円 ) | 4日目 |
4,240円 ( 4,664円 ) | 8日目 |
2,564円 ( 2,820円 ) | 4日目 |
2,862円 ( 3,148円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,353円 ( 3,688円 ) | 4日目 |
4,457円 ( 4,903円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,591円 ( 2,850円 ) | 4日目 |
2,946円 ( 3,241円 ) | 4日目 |
2,643円 ( 2,907円 ) | 4日目 |
2,446円 ( 2,691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,176円 ( 2,394円 ) | 4日目 |
2,736円 ( 3,010円 ) | 4日目 |
2,142円 ( 2,356円 ) | 4日目 |
2,628円 ( 2,891円 ) | 4日目 |
2,768円 ( 3,045円 ) | 4日目 |
2,503円 ( 2,753円 ) | 4日目 |
2,901円 ( 3,191円 ) | 4日目 |
3,176円 ( 3,494円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,291円 ( 3,620円 ) | 4日目 |
4,597円 ( 5,057円 ) | 4日目 |
4,717円 ( 5,189円 ) | 4日目 |
4,356円 ( 4,792円 ) | 4日目 |
4,736円 ( 5,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,107円 ( 10,018円 ) | 1日目 |
6,865円 ( 7,552円 ) | 4日目 |
7,673円 ( 8,440円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
保持機構つきのノブ操作インデックスプランジャです。
【特長】
・各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径:φ10・φ12を除く)。
・ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
・ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。
・内蔵スプリングの力でもとにもどります。
・ロック機構はノブに内蔵されています。
・耐摩耗性にすぐれています。
【用途】
・ワークの位置決めに。
・ワークの取りつけ、取りはずしに。

鍋屋バイテック
プレスフィットプランジャ PPR/PPR-KU/PPR-KD
圧入タイプのボールプランジャです。取りつけ穴の推奨寸法公差はH7ですワークの位置決めや、金型の位置決めや、ワークの押し出しに最適です。

鍋屋バイテック
インデックスプランジャ PXY/PXYS/PXYS-S
ロック機構つきのインデックスプランジャです。<br/>ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックでき、ロック解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。<br/>内臓スプリングの力で元に戻ります。コストパフォーマンスにすぐれています。ワークの位置決めや、ワークの取りつけ、取りはずしに最適です。

鍋屋バイテック
インデックスプランジャ PXZ
本体ねじ部はすべて装置の中へ埋めこむことができ、ノブだけが露出しています。ピンは焼入れ(スティール製)またはニッケルメッキ(ステンレス製)済みです。耐摩耗性にすぐれています。インデックスプランジャの固定にはゆるみ止めサービスをご利用ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
インデックスプランジャ スタンダードタイプ
4.4通常価格(税別):820円~

ミスミ
インデックスプランジャ 細目ねじタイプ/並目ねじタイプ
4.6通常価格(税別):860円~

ミスミ
インデックスプランジャ コンパクト
4.6通常価格(税別):1,110円~

ミスミ
インデックスプランジャ ロングタイプ
4.5通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 インデックスプランジャ 簡易形 ステンレスタイプ
5通常価格(税別):820円~

ミスミ
インデックスプランジャ ねじ部ショート アルミノブ
4.5通常価格(税別):1,250円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 インデックスプランジャ スタンダードタイプ 細目
5通常価格(税別):615円~

ミスミ
インデックスプランジャ ノブなしタイプ スタンダード
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
インデックスプランジャ インロー付精級
4.3通常価格(税別):2,080円~