17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 先端部外径(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

インデックスプランジャ PFY

通常単価(税別)
2,3042,760
税込単価
2,5343,036
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・皿ボルト・リベットなどで取りつけるフランジタイプのインデック スプランジャ。ロック機構つき。...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

PFYフランジつきインデックスプランジャのロック機構つきの特長

商品画像(PFY-A/PFY-H-A)

商品画像(PFY-A/PFY-H-A)

寸法図(上部)

寸法図(上部)

寸法図(PFY-A)

寸法図(PFY-A)

寸法図(PFY-H-A)

寸法図(PFY-H-A)

PFY-A(ショートピン)/PFY-H-A(ロングピン)

単位:mm

 

品番BsDILL1L2CREFGt荷重(N)
min./max.
ピンの
せん断荷重(N)
質量(g)
PFY-6-A662510372.5 8.34.33040184.58.5 / 22253037
PFY-8-A883112442.5 10.45.33446205.515.5 / 28450060
PFY-6H-A662510452.5148.34.33040184.58.5 / 22253039
PFY-8H-A883112542.51810.45.33446205.515.5 / 28450064

強度

品番許容引張荷重(N)
PFY-6-A400
PFY-8-A500
PFY-6H-A400
PFY-8H-A500

材質・仕上げ

 PFY
ノブナイロン6(つや消し黒)
本体亜鉛ダイカスト
三価クロメート処理
ピンS45C(硬度50-60HRC)
スプリングSWPB

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

先端部外径

(mm)

ストローク

(mm)

長さ L

(mm)

商品タイプ

最小発注数量
10
6
6
37
ショートピン
1個
10
6
6
45
ロングピン
1個
12
8
8
44
ショートピン
1個
12
8
8
54
ロングピン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,304
( 2,534 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,317
( 2,549 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,680
( 2,948 )
3日目
2,760
( 3,036 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・皿ボルト・リベットなどで取りつけるフランジタイプのインデック スプランジャ。ロック機構つき。
・ロングピンタイプPFY-H-Aは厚いパネル・フレームなどの取りつけに最適です。
・正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャです。
・ピンロングタイプもラインアップしています。
・ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
・ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。
・内蔵スプリングの力でもとにもどります。
・ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
・ロック機構はノブに内蔵されています。
・そのため全長はロック機構のないPFXと同じです。
【用途】
・ワークの位置決め用途に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックスプランジャ PFYのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販設備製作時付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販設備(治具)機構部品としてワークの位置決め、把持用途で使用しています。当社製品導入草創期の選定にあたり、お客様より参...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インデックスプランジャ PFY
インデックスプランジャ
インデックスプランジャ PSX
インデックスプランジャ PLY
インデックスプランジャ PPX
インデックスプランジャ PDX
メーカー鍋屋バイテックナベヤ鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格2,304-3,829 -1,814 -1,522 -4,220 -4,620 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜
種類標準ノブ標準ノブ標準ノブ標準ノブ標準ノブ特殊ノブ
ロック機構ロック機構付きレストポジションリターンロック機構付きリターンロック機構付き
取付方法フランジねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込み
全長ショート標準ショート標準ショート標準
本体材質亜鉛ダイカスト---スチールスチール

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング