メカニカル部品技術窓口
PCXインデックスプランジャのロック機構つきです。【特長】・インデックスプランジャの新タイプです。・通...
詳細を確認


商品画像(PCX-B/PCX-K/PCX-BK/PCX-A)

PCX-A

PCX-AK

PCX-6-B

PCX-8-BK
単位:mm
| 品番 | B | s | M(細目) | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | d | 荷重(N) min./max. | ピンの せん断荷重(N) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCX-6-A | 6 | 8 | M12×1.5 | 30 | 16 | 59.5 | 20 | 6 | 14 | 12 / 27 | 2530 | 45 | |||
| PCX-8-A | 8 | 10 | M16×1.5 | 30 | 18 | 64.5 | 22 | 6 | 16 | 12 / 35 | 4500 | 68 | |||
| PCX-6-AK | 6 | 8 | M12×1.5 | 30 | 16 | 59.5 | 20 | 6 | 6 | 14 | 18 | 12 / 27 | 2530 | 54 | |
| PCX-8-AK | 8 | 10 | M16×1.5 | 30 | 18 | 64.5 | 22 | 6 | 8 | 16 | 24 | 12 / 35 | 4500 | 86 | |
| PCX-6-B | 6 | 8 | M12×1.5 | 43 | 20 | 6 | 14 | 17 | 12 / 27 | 2530 | 34 | ||||
| PCX-8-B | 8 | 10 | M16×1.5 | 20 | 48 | 22 | 6 | 16 | 17 | 12 / 35 | 4500 | 54 | |||
| PCX-6-BK | 6 | 8 | M12×1.5 | 43 | 20 | 6 | 6 | 14 | 18 | 17 | 12 / 27 | 2530 | 43 | ||
| PCX-8-BK | 8 | 10 | M16×1.5 | 20 | 48 | 22 | 6 | 8 | 16 | 24 | 17 | 12 / 35 | 4500 | 72 |
| PCX-A | PCX-AK | PCX-B | PCX-BK | |
|---|---|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUM22L 三価クロメート処理 | SUM22L 三価クロメート処理 | SUM22L 三価クロメート処理 | SUM22L 三価クロメート処理 |
| ピン | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) |
| スプリング | SWPB | SWPB | SWPB | SWPB |
| ロックナット | S45C 三価クロメート処理 | S45C 三価クロメート処理 | ||
| カバーキャップ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 末尾記号 | 操作タイプ | ロックナット |
|---|---|---|
| A | ノブ操作タイプ | なし |
| AK | ノブ操作タイプ | あり |
| B | キー操作タイプ | なし |
| BK | キー操作タイプ | あり |
PCXインデックスプランジャのロック機構つきです。
【特長】
・インデックスプランジャの新タイプです。
・通常はピンが本体に内蔵されたタイプです。
・ロック機構つき。
・ピンは焼入れ済み。
・耐摩耗性にすぐれています。
・ノブ操作タイプとキー操作タイプを標準化。
・PCX-A、PCX-AKはノブ操作タイプです。
・ ノブを押せばピンが飛び出し、さらに右回りに90°回転させれば、ガイドピンが溝にはまりピンが飛び出した状態でロックできます。
・ロック解除は、ノブをわずかに押しながら、ノブを左まわりに90°回転させます。
・内蔵スプリングの力でピンは本体内部にもどります。
・PCX-B、PCX-BKはキー操作タイプです。
・専用キーPCX-Kの先端の溝でプランジャ上部からガイドピンを押せばピンが飛び出します。
・さらにキーを右回りに90°回転させれば、ガイドピンが溝にはまり、ピンが飛び出した状態でロックできます。
・ ロックの解除は、キーをわずかに押しながら、左まわりに90°回転させます。
・内蔵スプリングの力でピンは本体内部にもどります。
・キーをはずしておけば、不用意なプランジャの操作を防止します。
・プラスティック製のカバーキャップつきのため、プランジャを美しく装飾します。
【用途】
・ワークの位置決め用途に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
インデックスプランジャ スタンダードタイプ
4.4通常価格(税別):820円~

ミスミ
インデックスプランジャ 細目ねじタイプ/並目ねじタイプ
4.6通常価格(税別):860円~

ミスミ
インデックスプランジャ コンパクト
4.6通常価格(税別):1,110円~

ミスミ
インデックスプランジャ ノブなしタイプ スタンダード
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
インデックスプランジャ ねじ部ショート アルミノブ
4.5通常価格(税別):1,250円~

ミスミ
インデックスプランジャ 細目レバータイプ
4.3通常価格(税別):4,370円~

ミスミ
インデックスプランジャ ロングタイプ
4.5通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
インデックスプランジャ ノック式タイプ
3.7通常価格(税別):2,240円~

ミスミ
インデックスプランジャ インロー付精級
4.3通常価格(税別):2,080円~