17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

スプリングストップ PST/PSTS

通常単価(税別)
3,9046,297
税込単価
4,2946,927
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ワークの位置決め用途に。【特長】・機械・装置が受ける衝撃を本体内蔵のスプリングが減少。・本体はステンレ...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

本体はステンレス製

PST、PSTSの外観

PST、PSTSの外観。

PST、PSTSの寸法図

PST、PSTSの寸法図。

PST、PSTSの寸法図

PST、PSTSの寸法図。

品番sLL1dDHH1hWeAtPCR荷重(N)min./max.質量
(g)
PST-1032065.51010.55.54.82336.50.51763.421/4360
PST-154.526971515.5863441112584.539/8470
PST-20635138.5202111747513.5134116.632/161180
PST-10-N32065.51010.55.54.82336.50.51763.421/4360
PST-15-N4.526971515.5863441112584.539/8470
PST-20-N635138.5202111747513.5134116.632/161180

材質・仕上げ

 PSTPST-N
本体SUS303相当SUS303相当
ピンS45C(硬度40-45HRC)四三酸化鉄皮膜(黒)ポリアセタール(硬度94HRM)
スプリングSUS631J1SUS631J1

使用例

使用例1

使用例1。

使用例2

使用例2。

使用例3

使用例3。

型番リスト

表示件数

長さ L

(mm)

先端部外径

(mm)

先端材質

先端表面処理

先端熱処理

ストローク

(mm)

外径

(mm)

最小発注数量
20
10
スチール
四三酸化鉄皮膜
焼入
3
10
1個
20
10
樹脂
なし
なし
3
10
1個
26
15
スチール
四三酸化鉄皮膜
焼入
4.5
15
1個
26
15
樹脂
なし
なし
4.5
15
1個
35
20
スチール
四三酸化鉄皮膜
焼入
6
20
1個
35
20
樹脂
なし
なし
6
20
1個
20
10
ステンレス
なし
焼入
3
10
1個
26
15
ステンレス
なし
焼入
4.5
15
1個
35
20
ステンレス
なし
焼入
6
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,904
( 4,294 )
4日目
4,297
( 4,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,497
( 4,947 )
4日目
5,284
( 5,812 )
4日目
6,134
( 6,747 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,297
( 6,927 )
4日目
5,083
( 5,591 )
4日目
4,997
( 5,497 )
4日目
6,297
( 6,927 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワークの位置決め用途に。
【特長】
・機械・装置が受ける衝撃を本体内蔵のスプリングが減少。
・本体はステンレス製。
・商品記号により、ピン材質が選択できる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングストップ PST/PSTSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングストップ PST/PSTS
スプリングボディー SBR
スプリングボディー 円錐タイプ SBC
ダブルエンドプランジャー DEP
小径ストロークピン
ストロークピン
メーカー鍋屋バイテック小西製作所小西製作所小西製作所ミスミミスミ
通常価格3,904-271 -271 -671 -1,388 -408 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類ブロックブランジャスプリングピンスプリングピンダブルサイドタイプストロークピンストロークピン
本体材質SUS303相当-----
本体表面処理なし-----
よく一緒に購入される商品

特別用途プランジャカテゴリの売れ筋ランキング