17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

クイックピンプランジャ PQC

通常単価(税別)
1,3977,191
税込単価
1,5377,910
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ワンタッチ操作のクイックピンプランジャ。【特長】・ワンタッチでワークを位置決め・固定できます・品番の末...

詳細を確認
  • 5000サイクルごとに、グリースを内部へ塗布することをおすすめします。グリースが乾いた状態での使用は、性能の低下や故障の原因となることがあります。
  • PQC-SA、PQC-KAは上部・底部どちらからもグリース塗布ができます。
  • PQC-SB、PQC-KBは底部からのみグリース塗布ができます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PQCの寸法図

規格表

PQC-SA/PQC-KA:パッキンなし、PQC-SB/PQC-KB:パッキンつき

単位:mm
型番
スティールピン
質量
(g)
型番
プラスティックピン
質量
(g)
dDL1L2L3L4WD1h荷重(N)
PQC-3-10-SA2PQC-3-10-KA136747416710
PQC-5-20-SA3PQC-5-20-KA2510116.711.561.6101220
--PQC-6-40-KA26101110.711.5102101240
PQC-3-10-SB2PQC-3-10-KB136747416710
PQC-5-20-SB3PQC-5-20-KB2510116.711.561.6101220
--PQC-6-40-KB26101110.711.5102101240

材質・仕上げ

 PQC-SAPQC-SBPQC-KAPQC-KB
本体アルミニウム(シルバー)アルミニウム(シルバー)アルミニウム(シルバー)アルミニウム(シルバー)
ピンSUM22L
三価クロメート処理
SUM22L
三価クロメート処理
ポリアセタールポリアセタール
パッキン-NBR-NBR
スプリングSWPBSWPBSWPBSWPB

使用例

取りつけ方法

取りつけ穴寸法

クイックピンプランジャ PQC 関連画像1

クイックピンプランジャはL0(=Lm+X)の位置に取りつけてください。
なお、X寸法はワークの厚さにより変化します。ワークの厚さとX寸法との関係はX寸法表のとおりです。
L0:固定用ピンの端面からクイックピンプランジャの取りつけ穴の中心までの距離
Lm:ワークの大きさ
X:ワーク端面からクイックピンプランジャの取りつけ穴の中心までの距離

取りつけ穴寸法

x寸法

単位:mm
型番型番ワークの厚さ
11.522.533.544.556789101111
以上
PQC-3-SAPQC-3-KA0.80.90.91111111111111
PQC-5-SAPQC-5-KA1.31.41.41.51.61.61.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7
-PQC-6-KA1.21.21.31.41.41.51.51.61.71.81.922222
PQC-3-SBPQC-3-KB0.80.90.91111111111111
PQC-5-SBPQC-5-KB1.41.51.51.61.61.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7
-PQC-6-KB1.31.31.41.41.51.61.61.71.81.9222222

選定サポート情報

注文例

クイックピンプランジャ PQC 注文例

(1)d  (2)荷重(N)  (3)末尾記号

型番リスト

表示件数

種類

長さ L

(mm)

先端部外径

(mm)

荷重

(N)

パッキン

本体材質

本体表面処理

先端材質

先端表面処理

先端熱処理

ストローク

(mm)

外径

(mm)

商品種類

適用プランジャ

最小発注数量
ロケートピンタイプ
7
3
10
なし
アルミニウム(シルバー)
なし
樹脂
なし
なし
1
6
プランジャ
-
1個
ロケートピンタイプ
7
3
10
あり
アルミニウム(シルバー)
なし
樹脂
なし
なし
1
6
プランジャ
-
1個
ロケートピンタイプ
7
3
10
なし
アルミニウム(シルバー)
なし
スチール
三価クロメート
なし
1
6
プランジャ
-
1個
ロケートピンタイプ
7
3
10
あり
アルミニウム(シルバー)
なし
スチール
三価クロメート
なし
1
6
プランジャ
-
1個
ロケートピンタイプ
11
5
20
なし
アルミニウム(シルバー)
なし
樹脂
なし
なし
1.6
10
プランジャ
-
1個
ロケートピンタイプ
11.5
5
20
あり
アルミニウム(シルバー)
なし
樹脂
なし
なし
1.6
10
プランジャ
-
1個
ロケートピンタイプ
11
5
20
なし
アルミニウム(シルバー)
なし
スチール
三価クロメート
なし
1.6
10
プランジャ
-
1個
ロケートピンタイプ
11.5
5
20
あり
アルミニウム(シルバー)
なし
スチール
三価クロメート
なし
1.6
10
プランジャ
-
1個
ロケートピンタイプ
11
6
40
なし
アルミニウム(シルバー)
なし
樹脂
なし
なし
2
10
プランジャ
-
1個
ロケートピンタイプ
11.5
6
40
あり
アルミニウム(シルバー)
なし
樹脂
なし
なし
2
10
プランジャ
-
1個
関連部品
9.9
-
-
-
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
-
-
-
-
-
カムリング
PQC-3-SA、PQC-3-SB、PQC-3-KA、PQC-3-KB
1個
関連部品
11.9
-
-
-
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
-
-
-
-
-
カムリング
PQC-5・6-SA、PQC-5・6-SB、PQC-5・6-KA、PQC-5・6-KB
1個
関連部品
60
-
-
-
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
-
-
-
-
12
打ち込みピン
PQC-5・6-SA、PQC-5・6-SB、PQC-5・6-KA、PQC-5・6-KB
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,397
( 1,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,097
( 2,307 )
4日目
1,441
( 1,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,158
( 2,374 )
4日目
1,497
( 1,647 )
4日目
2,534
( 2,787 )
4日目
1,597
( 1,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,531
( 2,784 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,943
( 2,137 )
3日目
2,397
( 2,637 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,997
( 7,697 )
4日目
7,191
( 7,910 )
4日目
3,965
( 4,362 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチ操作のクイックピンプランジャ。
【特長】
・ワンタッチでワークを位置決め・固定できます
・品番の末尾記号により、ピン材質・パッキンの有無が選択できます
・PQC-SB、PQC-KBはパッキンつきのため、ゴミやホコリが内部へ入りにくい構造です

ご注意

  • 5000サイクルごとに、グリースを内部へ塗布することをおすすめします。グリースが乾いた状態での使用は、性能の低下や故障の原因となることがあります。
  • PQC-SA、PQC-KAは上部・底部どちらからもグリース塗布ができます。
  • PQC-SB、PQC-KBは底部からのみグリース塗布ができます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックピンプランジャ PQCのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
設備装置の一部に
4
満足度:4.0
継続生産している精密生産設備の装置の一部に使用しています。装置は2箇所の固定用ピンの反対側に取付て、ワークの精度ある位置...もっと読む
0人が参考にしています。
プレート止め
3
満足度:3.0
各材質など設定できてよい 樹脂ピンだと折れやすい 値段そこそこする。何個も使うにはつらい
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックピンプランジャ PQC
ダブルエンドプランジャー DEP
小径ストロークピン
ストロークピン
スプリングストップ PST/PSTS
プレッシャー・ピン 圧入タイプ(インチサイズ)
メーカー鍋屋バイテック小西製作所ミスミミスミ鍋屋バイテックロームヘルドハルダー
通常価格1,397-671 -1,388 -408 -3,904 -1,425 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜9日目

特別用途プランジャカテゴリの売れ筋ランキング