17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ミニガイドキャリッジ MR-50CN MR-50CN

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニガイドキャリッジ MR-50CN

販売終了

型番

MR-50CN

2024年12月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ミニガイドレールMRS30型専用です。
【特長】
・すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。
・特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。
・難燃性はUL94HBです。
【用途】
・自動販売機、アミューズメント、入出金機、医療機器などに使用。

指定中の仕様・寸法情報

スライダー形状
レール内収納タイプ
販売形態
単品
長さ(mm)
50
RoHS?
10

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト