メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

薄型板金用補強プレート 292-0702

通常単価(税別)
388
税込単価
427
通常出荷日:4日目

スナップラインシリーズ専用の、取付側の板金を補強するプレート。【特長】・30×8mm、30×10mmの...

詳細を確認

型番:

292-0702.15-01030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

292-0702.15-01030の仕様・寸法情報

種類
蝶番関連部品
本体材料
取付方法
ワンタッチ
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ(mm)
44
用途
標準
本体仕上
光沢クロメート
RoHS?
10

商品情報

外形図

薄型板金用補強プレート 292-0702 外形図

製品仕様

対応製品

  • 180°開き面付蝶番418-9101型
  • 180°開き蝶番417-9101型
  • 160°開き抜き差し蝶番417-9007型、417-9008型
  • 180°開き連続扉用抜き差し蝶番412-9003型
  • 180°開き抜き差し蝶番412-9101型

製品仕様

  • 材料:鋼
  • 仕上:光沢クロメート処理
  • 質量:11g

注意・禁止事項

  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

型番リスト

表示件数
型番
292-0702.15-01030
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
388
( 427 )
4日目

詳細情報

基本情報

スナップラインシリーズ専用の、取付側の板金を補強するプレート。
【特長】
・30×8mm、30×10mmの加工穴に対応。
・ワンタッチ取付。
【用途】
・板金補強として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型板金用補強プレート 292-0702の型番292-0702.15-01030のページです。 型番292-0702.15-01030に関する仕様情報を記載しております。
薄型板金用補強プレート 292-0702のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型板金用補強プレート 292-0702
薄型板金用補強プレート 292-0701
板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TSH
板金扉用ワンタッチスライドヒンジ用マウンティングプレート HT160TZ
LAMP 板金扉用トルクスライドヒンジ H95TSH-F
板金扉用スライドヒンジ HT160V2 取付座金付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3883888886242,5241,354
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目
種類蝶番関連部品蝶番関連部品裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
本体材料
取付方法ワンタッチワンタッチねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
長さ【範囲選択】(mm)40.1~5040.1~50100.1~15080.1~10050.1~6080.1~100
長さ(mm)4444110855985

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト