メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

垂直収納扉金物 丁番_TSSL-2VH

型番:

TSSL-2VH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSSL-2VHの仕様・寸法情報

種類
平蝶番
本体材料
取付穴タイプ
[皿穴] 皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
100.1~150
長さ(mm)
101.6
幅【範囲選択】(mm)
120.1~
幅(mm)
202
勝手違い
左右兼用
用途
標準
本体仕上
素地

商品情報

外形図

垂直収納扉金物 丁番_TSSL-2VH 外形図

製品仕様

材料
仕上焼付塗装/ホワイト

型番リスト

表示件数
型番
TSSL-2VH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,147
( 4,562 )
4日目

詳細情報

基本情報

扉の開閉には欠かせありません。
【特長】
・開いた扉をキャビネット内部に収納できるため、周辺スペースを有効活用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

垂直収納扉金物 丁番_TSSL-2VHの型番TSSL-2VHのページです。 型番TSSL-2VHに関する仕様情報を記載しております。
垂直収納扉金物 丁番_TSSL-2VHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
垂直収納扉金物 丁番_TSSL-2VH
ガラス丁番 5500-30-2 インセット扉用
270°開き面付丁番 インセット扉用_218-92
270°開き面付丁番 (スタッドボルト付)インセット扉用_218-9106
LAMP バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 スプリングタイプ
LAMP バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 トルクタイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4,14722,5513,153 -3,8571,2321,202
通常出荷日4日目3日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目
種類平蝶番ガラス蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材料黄銅亜鉛合金亜鉛合金ポリアセタールポリアセタール
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴おねじボルト付ザグリザグリ
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)スプリング付トルク(フリーストップ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト