メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

板金扉用スライドヒンジ HT160V2 取付座金付

型番:

HT160V2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HT160V2の仕様・寸法情報

種類
[裏蝶番・スライド蝶番] 裏蝶番・スライド蝶番
本体材料
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
80.1~100
長さ(mm)
85
用途
標準
本体仕上
ニッケルめっき
-
-

商品情報

厚扉用面付スライド丁番 取付座金付_HT160V2の仕様

厚扉用面付スライド丁番 取付座金付_HT160V2:関連画像

厚扉用面付スライド丁番 取付座金付_HT160V2 イメージ

厚扉用面付スライド丁番 取付座金付_HT160V2の寸法

 

(単位:mm)

 

厚扉用面付スライド丁番 取付座金付_HT160V2:関連画像

 

厚扉用面付スライド丁番 取付座金付_HT160V2 外形図

 

  • ※ マウンティングプレート取付用ブラケット、カップ取付用ブラケットは別途ご用意ください。
 
厚扉用面付スライド丁番 取付座金付_HT160V2:関連画像

厚扉用面付スライド丁番 取付座金付_HT160V2 取付仕様図(例)

厚扉用面付スライド丁番 取付座金付_HT160V2:関連画像

厚扉用面付スライド丁番 取付座金付_HT160V2 軌跡図(例)

品番 材料 仕上/色
HT160V2 本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)、スペーサー/ポリアセタール(POM) 本体・カップ/ニッケルめっき、スペーサー/ブラック

この商品の付属品

  • マウンティングプレート

型番リスト

表示件数
型番
HT160V2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,354
( 1,489 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

板金扉用スライドヒンジです。
【特長】
・外側からヒンジが見えない。
・面付タイプで、扉を加工せずに使用可能です。
・かぶせ量調節ねじをまわすことにより、かぶせ量を1~3mm少なくできます。
・スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。
・大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
・扉の全開時には約30mm程度内側に入り込む仕様です。
【用途】
・小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉などに適用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板金扉用スライドヒンジ HT160V2 取付座金付の型番HT160V2のページです。 型番HT160V2に関する仕様情報を記載しております。
板金扉用スライドヒンジ HT160V2 取付座金付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板金扉用スライドヒンジ HT160V2 取付座金付
板金扉用ワンタッチスライドヒンジ用マウンティングプレート HT160TZ
板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TSH
LAMP 板金扉用トルクスライドヒンジ H95TSH-F
REELL ワンウェイトルクヒンジ TI-160型 インサート取付仕様
ワンウェイトルクヒンジ BP-160
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格1,3546248882,5247,8854,302
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番特殊蝶番平蝶番
本体材料ガラス繊維強化ポリアミドポリアミド、ポリアセタール
取付穴タイプ丸穴丸穴丸穴丸穴-丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めその他ねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト