17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ルーター用隠し蝶番 R型

通常単価(税別)
1,8978,121
税込単価
2,0878,933
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

木製扉から金属製扉まで、取り付けの工夫次第で幅広く使用できる蝶番です。【特長】・蝶番が外側から見えませ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ルーター用隠し蝶番 R型 外形図
ルーター用隠し蝶番 R型 外形図_断面図

製品仕様

No.部品名材 料仕 上
R-43R-45R-60R-70R-100
(1)本体亜鉛合金サテンクロムめっき
(2)アームステンレス鋼
(SUS304)
素地
(3)ステンレス鋼ステンレス鋼
(SUS304)
ステンレス鋼
(4)ステンレス鋼
(SUS304)
(5)
ローラー
(R-100のみ)
-ニッケルめっき

【付属品】

  • 十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
  • 十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)

規格表

型 番LL1BB1P1P2HhtdCX
R-434322291132181355φ3.5穴φ6.2皿 0.82.3
R-45451935.71322.718.56φ3.5穴φ7皿3
R-60603335.24722.26.56.5φ4.3穴φ8.3皿1
R-70703542.616.15326.6237.37φ4.6穴φ9.1皿1.23.5
R-1001005253.2208033.227.59.59.5φ5.3穴φ10皿1.84.8
型 番付属
ねじ
アーム
枚数
扉 幅扉高さ扉質量
kg/2ヶ
開き
角度
質 量
g
R-433.1×1612450以下700以下4以下180°37
R-453.1×20856
R-603.5×201294
R-704×257以下157
R-1004.5×3216342

使用例

【金属製扉の場合】

ルーター用隠し蝶番 R型 使用例_金属製扉1
ルーター用隠し蝶番 R型 使用例_金属製扉2
ルーター用隠し蝶番 R型 使用例_取付位置注意

(参考)
蝶番3個で扉を吊る場合、一番上の蝶番に大きな負荷が掛かるため、中間に取り付ける蝶番の位置は上下の蝶番の中心点と上の蝶番の約1/2のところが適切です。

【木製扉の場合】

ルーター用隠し蝶番 R型 使用例_木製扉

注意・禁止事項

  • 扉端までの寸法をXmm以下にしてください。
  • ローラーはR-100だけにつきます。
  • 蝶番は扉1枚に対して2個使いとします。

型番リスト

表示件数

扉質量

(N)

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

(mm)

発注コード

RoHS?最小発注数量
25.48
40.1~50
43
25.1~35
29
377-0427
10
1個
25.48
40.1~50
45
120.1~
35.7
377-0435
10
1個
25.48
50.1~60
60
120.1~
35.2
377-0443
10
1個
39.2
60.1~70
70
35.1~45
42.6
377-0451
10
1個
39.2
80.1~100
100
45.1~55
53.2
377-0419
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,697
( 2,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,188
( 3,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,121
( 8,933 )
4日目

詳細情報

基本情報

木製扉から金属製扉まで、取り付けの工夫次第で幅広く使用できる蝶番です。
【特長】
・蝶番が外側から見えません。
・小型軽量扉に適したものから中・重量扉に適したものまで5種類のタイプがあります。
・アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。
・R-100ではガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。

商品担当おすすめ

  • ステンレス鋼製 受座 MC-JM49 画像

    スガツネ工業

    ステンレス鋼製 受座 MC-JM49

    マグネットキャッチの受け座のみ販売もできます。対応マグネットキャッチをご確認下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーター用隠し蝶番 R型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルーター用隠し蝶番 R型
ステンレス鋼製ルーター用隠し蝶番 RK-50
ステンレス抜差し蝶番 HNS□L/HNS□R
【クリーン洗浄品】ステンレス抜差し蝶番 HNS□L/HNS□R
建築ドア用隠し丁番 HES-3038BK型
三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-120型
メーカースガツネ工業スガツネ工業ミスミミスミスガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,897-2,397324 --30,852 -5,031
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目3日目4日目3日目〜
種類隠し蝶番隠し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番隠し蝶番隠し蝶番
本体材料亜鉛合金ステンレス鋼(SUS304)SUS304SUS304黄銅亜鉛合金
取付穴タイプ皿穴皿穴丸穴丸穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング