メカニカル部品技術窓口
扉を任意な角度で保持でき安全対策に最適なトルクヒンジです。【特長】・任意の角度を保持できるフリーストッ...
詳細を確認
HG-ITMタイプ
(図はカバー装着時)

HG-ITSタイプ
(図はカバーなし)

カバーA

カバーB

カバーC
| No. | 部品名 | 材 料 | 仕 上 |
|---|---|---|---|
| (1) | ベース | ステンレス鋼(SUS304) | 光沢バレル研磨 |
| (2) | ブラケット | ||
| (3) | シャフト | ステンレス鋼(SUS303) | 素地 |
| (4) | フリクションプレート | りん青銅 | 光沢バレル研磨 |
| (5) | 波ワッシャー | 鋼 | ニッケルめっき |
| (6) | カバー | ABS樹脂 | シルバーメタリック塗装/クリア |
※(5)はHG-ITS、HG-ITM型のみ(トルクフリータイプにはありません。)
【ヒンジ】
| 型 番 | トルクN・m | トルクkgf・cm | 開き角度 | 質量g |
|---|---|---|---|---|
| HG-ITS25 | 2.5±20% | 25.49±20% | 190° | 50 |
| HG-ITS35 | 3.5±20% | 35.69±20% | ||
| HG-ITM50 | 5.0±20% | 50.98±20% | 193° | 130 |
| HG-ITM70 | 7.0±20% | 71.38±20% | ||
| HG-ITSF | - | - | 190° | 50 |
| HG-ITMF | 193° | 130 |
【カバー】
| 型 番 | 対応ヒンジ | 質量g |
|---|---|---|
| HG-ITSC | HG-ITSタイプ | 10 |
| HG-ITMC | HG-ITMタイプ | 18 |
【カバー取付方法】

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,797円 ( 3,077円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,031円 ( 3,334円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
968円 ( 1,065円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,197円 ( 2,417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,590円 ( 1,749円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,683円 ( 1,851円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
885円 ( 974円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,428円 ( 1,571円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
扉を任意な角度で保持でき安全対策に最適なトルクヒンジです。
【特長】
・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。
・可動範囲内の往復のトルクは一定です(可動範囲は0°~180°)。
・本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
・トルク値が一目でわかるシール付です。
・同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。
・複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
・使用温度:-10~50℃。
【用途】
・液晶モニターや監視カメラなどに適用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平型蝶番 HHS
4.4通常価格(税別):158円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレス
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 取付ピッチ固定タイプ
5通常価格(税別):120円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):181円~

ミスミ
重量用蝶番
4.4通常価格(税別):1,132円~

ミスミ
平型蝶番 HHKS
4.6通常価格(税別):167円~

ミスミ
蝶番用ナット(HHS・HHKS用)
4.6通常価格(税別):231円~

ミスミ
スプリング蝶番
4.4通常価格(税別):198円~

ミスミ
ステンレス段付蝶番 HHSD
4.1通常価格(税別):439円~