メカニカル部品技術窓口
扉をゆっくりおろせて安全対策に最適なダンパーヒンジです。【特長】・ラプコン・ダンパーヒンジUDH-16...
詳細を確認
上蓋を90°開いた時

上蓋を閉じた時

ブラック色・セット

ホワイト色・セット

制動方向
| 型番 | 色 | トルク/1セット | 内蔵ダンパー底部の色 | |
|---|---|---|---|---|
| HG-JHM16-34BL | ブラック | 2~3.4N・m | 20.4~34.7kgf・cm | グリーン |
| HG-JHM16-34WT | ホワイト | 2~3.4N・m | 20.4~34.7kgf・cm | グリーン |
| HG-JHM16-50BL | ブラック | 3.4~5N・m | 34.7~51kgf・cm | ブラック |
| HG-JHM16-50WT | ホワイト | 3.4~5N・m | 34.7~51kgf・cm | ブラック |
部品名、材質、仕上/色
| No. | 部品名 | 主材料 | 仕上/色 |
|---|---|---|---|
| (1) | ブラケット | ポリアセタール(POM) | ブラック |
| (2) | 受座 | アルミニウム合金 | 焼付塗装/ブラック |
| (3) | カバー | ABS樹脂 | シポ/ブラックまたはホワイト |
| (4) | ラプコンダンパー | — | — |
蓋の質量選定表
| 蓋の長さD | 蓋の質量m | |
|---|---|---|
| HG-JHM16-34 | HG-JHM16-50 | |
| 250 | 2.19~3.73kg | 3.73~5.48kg |
| 300 | 1.73~2.94kg | 2.94~4.32kg |
| 350 | 1.43~2.42kg | 2.42~3.57kg |
| 400 | 1.21~2.06kg | 2.06~3.03kg |
| 450 | 1.06~1.80kg | 1.80~2.64kg |


取付加工図

通常時

天板をR加工した時

後板を斜めにカットした時
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,275円 ( 3,603円 ) | 4日目 |
3,275円 ( 3,603円 ) | 4日目 |
3,569円 ( 3,926円 ) | 4日目 |
3,286円 ( 3,615円 ) | 4日目 |
扉をゆっくりおろせて安全対策に最適なダンパーヒンジです。
【特長】
・ラプコン・ダンパーヒンジUDH-16型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。
・開き方向の動きもスムーズです。
・上蓋インセット仕様です。
・取付穴はルーターで容易に加工できます。
・カバー付きで取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
【用途】
・コンパクトなダンパーヒンジ。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平型蝶番 HHS
4.4通常価格(税別):158円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 取付ピッチ固定タイプ
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
ステンレス段付蝶番 HHSD
4.1通常価格(税別):439円~

ミスミ
スプリング蝶番
4.4通常価格(税別):198円~

ミスミ
重量用蝶番
4.4通常価格(税別):1,132円~

ミスミ
蝶番用ナット(HHS・HHKS用)
4.6通常価格(税別):231円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレス
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
平型蝶番 HHKS
4.6通常価格(税別):167円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):181円~