17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

LAMP クリーンヒンジ HG-CV型

通常単価(税別)
2,2362,477
税込単価
2,4602,725
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

クリーンな環境に最適な平蝶番です。【特長】・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触に...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LAMP クリーンヒンジ HG-CV型 外形図1

HG-CV-65
HG-CV-65TNS

LAMP クリーンヒンジ HG-CV型 外形図2

AS-HG-CV-65

LAMP クリーンヒンジ HG-CV型 外形図3

HG-CV-100
HG-CV-100TNS

LAMP クリーンヒンジ HG-CV型 外形図4

AS-HG-CV-100

製品仕様

参考扉質量(HG-CV65):8 kg
参考扉質量(HG-CV100):13 kg
(扉寸法W600×H800、縦2ヶ使いの場合)

No.部品名材 料仕上/色
(1)本体アルミニウム合金シルバーアルマイト処理
(2)キャップポリアセタール(POM)ホワイト
-ステンレス鋼(SUS303)-

規格表

型 番仕 様耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
HG-CV-65丸穴タイプ1471550
HG-CV-1002262378
HG-CV-65TNS精密タイプ1471550
HG-CV-100TNS2262378
AS-HG-CV-65長穴タイプ1471549
AS-HG-CV-102262376

注意・禁止事項

  • 耐荷重はヒンジ2ヶ使いの場合の値です。

型番リスト

表示件数

取付穴タイプ

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ

(mm)

仕様

発注コード

RoHS?最小発注数量
[長穴] 長穴
60.1~70
65
-
-
10
1個
[長穴] 長穴
80.1~100
100
-
-
10
1個
丸穴
60.1~70
65
-
344-9068
10
1個
丸穴
60.1~70
65
精密タイプ
-
10
1個
丸穴
80.1~100
100
-
344-9076
10
1個
丸穴
80.1~100
100
精密タイプ
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,244
( 2,468 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,477
( 2,725 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,236
( 2,460 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,246
( 2,471 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,310
( 2,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,320
( 2,552 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

クリーンな環境に最適な平蝶番です。
【特長】
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。
・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。
・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。
・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。
・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類があります。
・精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
【用途】
・半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設などに適用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP クリーンヒンジ HG-CV型のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
扉(アルミフレーム製)の蝶番
5
満足度:5.0
摺動部の樹脂が良い仕事してます。ガタも無く、スムーズに動きます。 長穴で位置も調整出来て便利。 ビス面の角が、大きい面取...もっと読む
0人が参考にしています。
自社設備品のカバー部に使用
5
満足度:5.0
取り付けピッチが当社の利用にあたり丁度よかったので、採択しました。性能面も樹脂キャップがヒンジを保護し、かつ筐体に干渉し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP クリーンヒンジ HG-CV型
LAMP クリーンヒンジ HG-CV-127型
クリーンヒンジ_HG-CV-127
クリーンヒンジ ASセット_AS-HG-CV
LAMP ダンパーヒンジ HG-JH型
LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM16型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,236-18,78418,7842,748 -3,331 -3,275 -
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目3日目〜在庫品1日目4日目
種類平蝶番抜差し蝶番ハタ蝶番平蝶番ハタ蝶番特殊蝶番
本体材料アルミ合金ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)アルミ合金ポリブチレンテレフタレートポリアセタール
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)ベアリング内臓ベアリング内臓なし(通常)ダンパーダンパー
幅【範囲選択】(mm)55.1~6585.1~12085.1~12055.1~6555.1~6545.1~55

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング