メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クリックヒンジ MPH-30 高トルクタイプ

型番:

MPH-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MPH-30の仕様・寸法情報

種類
ロータリー形蝶番
本体材料
[樹脂] ポリアセタール
取付方法
その他
付加機能
ストッパー・クリック
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ(mm)
13
勝手違い
左右兼用
用途
標準
開き角度(deg)
160
本体仕上
素地
RoHS?
10
-
-

商品情報

クリックヒンジ MPH-30 高トルクタイプの仕様

外観

外観

使用例

使用例

寸法図

寸法図

No.部品名材料仕上
(1)可動軸光沢クロメート処理
(2)固定筒ポリアセタール(POM)プラック
品番開き角度質量g
MPH-30160°0.98

使用上のご注意

  • 折り畳み携帯電話の場合、1個使いで約55gくらいまでが対象となります。
  • 筐体の可動側と固定側の境目はヒンジの中心付近に設定してください。

型番リスト

表示件数
型番
MPH-30
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
355
( 391 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フリーストップタイプのヒンジ。
【特長】
・二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適 したフリーストップタイプのヒンジです。
・ヒンジ1個で従来品の2個分のトルクで、片側のヒンジスペースの 必要がないため様々な筐体のデザインができます。
筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。
・ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。
【用途】
・携帯電話、PDA、リモコン、ゲーム機など。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリックヒンジ MPH-30 高トルクタイプの型番MPH-30のページです。 型番MPH-30に関する仕様情報を記載しております。
クリックヒンジ MPH-30 高トルクタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリックヒンジ MPH-30 高トルクタイプ
クリックヒンジ MPH-WP 耐水・防塵タイプ
LAMP クリックヒンジ HG-MPS2型
クリックヒンジ(B-845・亜鉛合金製)
180°開きクリックヒンジ インセット扉用 218-9213
HG-RNM30型 欄間用トルクヒンジ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業SOWA
通常価格3553905782,0115,4116,786
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目5日目
種類ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番平蝶番特殊蝶番平蝶番特殊蝶番
本体材料ポリアセタールステンレス鋼PBT亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金ステンレス
取付方法その他その他ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能ストッパー・クリックストッパー・クリックストッパー・クリックストッパー・クリックストッパー・クリックトルク(フリーストップ)
長さ【範囲選択】(mm)~40~40~4070.1~8050.1~6080.1~100
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト