17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

キャッチ付面付丁番 2000-150 2000-150

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キャッチ付面付丁番 2000-150

販売終了

型番

2000-150

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・面付タイプなので扉加工の必要がなく取り付けが簡単です。
・かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
・木製扉以外にも板金製扉にも使用できます。
・扉の持ち出し量の大きい丁番です。
・強力キャッチ付です。
・かぶせ量:最大20mm。
・適応かぶせ量:0~20mm。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[裏蝶番・スライド蝶番] 裏蝶番・スライド蝶番
本体材料
取付穴タイプ
[長穴] 長穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
その他
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~60
長さ(mm)
52
用途
標準
開き角度(deg)
150
本体仕上
ニッケルめっき
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト