メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LAMP インデックス・ヒンジ KA-60 ロック機構付

型番:

KA-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KA-60の仕様・寸法情報

種類
ロータリー形蝶番
本体材料
[アルミニウム] アルミ合金
取付穴タイプ
[めねじ] めねじ
取付方法
ねじ止め
付加機能
ストッパー・クリック
長さ【範囲選択】(mm)
100.1~150
長さ(mm)
150
勝手違い
左右兼用
用途
標準
開き角度(deg)
180
本体仕上
焼付塗装アイボリー
耐荷重(N)
25

商品情報

外形図

 
【パイプ穴加工図】
LAMP インデックス・ヒンジ KA-60 ロック機構付 外形図
LAMP インデックス・ヒンジ KA-60 ロック機構付 パイプ穴加工図

パイプ外径: φ19.1
パイプ肉厚:t1.2

製品仕様

No.部品名材 料仕 上
(1)本体Aアルミニウム合金焼付塗装/アイボリー
(2)本体B
(3)押しボタンクロムめっき
(4)キャップABS樹脂ブラック

規格表

型 番適用パイプ耐荷重N・m耐荷重kgf・m質量g
KA-60φ19.1×t1.2252.5170

使用例

 
【接続例】
LAMP インデックス・ヒンジ KA-60 ロック機構付 角度調整

押しボタンを押すとロックが解除され、
フリーの状態となり10°毎に角度調節が可能です。

LAMP インデックス・ヒンジ KA-60 ロック機構付 接続例

注意・禁止事項

  • ロックした状態で無理に力を加えると、モーメントの作用でロック機構部に大きな力が加わり、故障もしくは破損の原因となりますのでおやめください。

型番リスト

表示件数
型番
KA-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,297
( 3,627 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

操作が簡単な押しボタンで角度調節とロックができるヒンジです。
【特長】
・押しボタンを押すとロックが解除され、10°毎に180°まで角度調節が可能です。
・角度調節後に押しボタンから手を離すと、しっかりロックされます。
【用途】
・角度調節が必要なパイプのジョイント部に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP インデックス・ヒンジ KA-60 ロック機構付の型番KA-60のページです。 型番KA-60に関する仕様情報を記載しております。
LAMP インデックス・ヒンジ KA-60 ロック機構付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP インデックス・ヒンジ KA-60 ロック機構付
ピン ロック ヒンジ(PLH568)
ピン ロック ヒンジ(PLH426)
ステンレス鋼製段付蝶番 DH-60C
ピン ロック ヒンジ(PLH581・582)
ステンレスダンパー機構付トーションヒンジ B-1999-D
メーカースガツネ工業イマオコーポレーションイマオコーポレーションスガツネ工業イマオコーポレーションタキゲン製造
通常価格3,2971,1541,598 -879391 -61,416
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
種類ロータリー形蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番段付き蝶番抜差し蝶番特殊蝶番
本体材料アルミ合金スチール亜鉛ダイカストステンレス鋼(SUS304)ポリアミドステンレス鋼鋳物(SUS304)
取付穴タイプめねじ--丸穴-皿穴
取付方法ねじ止めその他その他ねじ止めその他ねじ止め
付加機能ストッパー・クリックなし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)トルク(フリーストップ)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト