メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TD27・TD28用ブラケット(別売品) TD2728BKT

型番:

TD2728BKT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD2728BKTの仕様・寸法情報

種類
蝶番関連部品
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ(mm)
36
用途
標準
適応アルミフレームサイズ(mm)
TD27 TD28
RoHS?
10

商品情報

外形図

TD27・TD28用ブラケット(別売品) TD2728BKT:関連画像

製品仕様

  • 主材料:PBT樹脂(ガラス入)
  • 色:ブラック
  • 質量:15.6g

型番リスト

表示件数
型番
TD2728BKT
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
510
( 561 )
4日目

詳細情報

基本情報

安全対策に最適なブラケットです。
【特長】
・ブラケットの蓋部を取り外せるため、左右どちらにでもご使用いただけます。
・ダンパーヒンジTD27、TD28専用のブラケットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TD27・TD28用ブラケット(別売品) TD2728BKTの型番TD2728BKTのページです。 型番TD2728BKTに関する仕様情報を記載しております。
TD27・TD28用ブラケット(別売品) TD2728BKTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TD27・TD28用ブラケット(別売品) TD2728BKT
ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1
ロータリーダンパー TD90
ロータリーダンパー TD14
ロータリーダンパー TD60
ロータリーダンパー TD75
メーカースガツネ工業スガツネ工業TOKTOKTOKTOK
通常価格5102,926 -11,7461,2893,340 -531 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類蝶番関連部品ハタ蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番
長さ【範囲選択】(mm)~4050.1~6060.1~7040.1~5040.1~50~40
長さ(mm)3660624543.432
用途標準標準標準標準標準標準
適応アルミフレームサイズ(mm)TD27 TD28-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト