メカニカル部品技術窓口
ヘアラインと鏡面のコンビの加工で、デザイン性アップの旗蝶番です。【特長】・ステンレス鋼の最高峰SUS3...
詳細を確認
ZL - 1701の外観

ZL - 1701 - 10の寸法図

ZL - 1701 - 12の寸法図

金属ドア取り付け施工例
スペーサーは枠とヒンジの間に挟んで取り付ける

木製ドア取り付け施工例
スペーサーは枠とヒンジの間に挟んで取り付ける
| No. | 部品名 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| ① | ヒンジプレートドア用 | ステンレス鋼(SUS316) | 鏡面研磨/ ヘアライン仕上 |
| ② | ヒンジプレート枠用 | ||
| ③ | 儀星 | ||
| ④ | オイルレスリング | サテン仕上 | |
| ⑤ | 軸 | 素地 | |
| ⑥ | スペーサー |
| 品番 | 耐荷重N/2ヶ | 耐荷重kgf/2ヶ |
|---|---|---|
| ZL-1701-10 | 559 | 57 |
| ZL-1701-12 | 314 | 32 |
ヘアラインと鏡面のコンビの加工で、デザイン性アップの旗蝶番です。
【特長】
・ステンレス鋼の最高峰SUS316を使用します。
・高品質で高い信頼性あります。
・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。
・Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
・ZL-1701-12と同形状のクリーンヒンジ HG-CV-127も用意です。
【用途】
・オイルレスリング入りで滑らかに動く。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平型蝶番 HHS
4.4通常価格(税別):158円~

ミスミ
ステンレス段付蝶番 HHSD
4.1通常価格(税別):439円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):181円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 取付ピッチ固定タイプ
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレス
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
蝶番用ナット(HHS・HHKS用)
4.6通常価格(税別):231円~

ミスミ
スプリング蝶番
4.4通常価格(税別):198円~

ミスミ
重量用蝶番
4.4通常価格(税別):1,132円~

ミスミ
平型蝶番 HHKS
4.6通常価格(税別):167円~