17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製蝶番 50704・50706 外形図

規格表

ステンレス鋼製蝶番 50704・50706 規格表
  • 蝶番は扉1枚に対して2個使いとします。

※SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。

型番リスト

表示件数

幅【範囲選択】

(mm)

(mm)

RoHS?最小発注数量
85.1~120
105
10
1個
120.1~
158
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,439
( 2,683 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,611
( 3,972 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・扉の開閉には欠かせません。・本体材質:ステンレス鋼製。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製蝶番 50704・50706のレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
ライン入り口扉の開閉箇所
3
満足度:3.0
ライン入り口の扉に使用しています。 開閉頻度が少ないため摩耗も激しくないと思いますが、開閉時音がしないので満足してます。
0人が参考にしています。
製品の稼働部に設定
3
満足度:3.0
機能的には何の問題も無し。 ただ使う用途に応じてメッキなどの種類があれば良かった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製蝶番 50704・50706
ステンレス鋼製蝶番 28100
ステンレス鋼製蝶番 AS-HG-SUS型
ステンレス鋼製平蝶番 LSS型
LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-BF3-2型
ステンレス鋼製ガードリブ蝶番 HG-BF1
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,439-3,5982,997 -1,797 -833 -1,048
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番段付き蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材料ステンレス鋼(SCS14)ステンレス鋼(SCS14)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴-皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止め-ねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)その他
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト