メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

通常単価(税別)
5,944
税込単価
6,538
通常出荷日:4日目

【特長】・扉の開閉には欠かせません。・本体材質:ステンレス鋼製。

型番:

28000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

28000の仕様・寸法情報

種類
平蝶番
本体材料
[ステンレス] ステンレス鋼(SCS14)
取付穴タイプ
[皿穴] 皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
扉質量(N)
39.2
長さ【範囲選択】(mm)
100.1~150
長さ(mm)
104
幅【範囲選択】(mm)
35.1~45
幅(mm)
38
勝手違い
左右兼用
用途
標準 / 耐食性
本体仕上
バフ研磨
-
-

商品情報

外形図

ステンレス鋼製蝶番_28000/28500 外形図

製品仕様

型番材料仕上LL1P1P2P3扉幅扉高さ扉厚耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
28500ステンレス鋼(SCS14)鏡面研磨7442131720450以下700以下21以下1671785
280001045716.52721115

※SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。

型番リスト

表示件数
型番
28000

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
100.1~150
104
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,944
( 6,538 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・扉の開閉には欠かせません。・本体材質:ステンレス鋼製。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製蝶番_28000/28500の型番28000のページです。 型番28000に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製蝶番_28000/28500のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
見開きカバーの設置
4
満足度:4.0
見開きカバーの設置の際に使用しました。 取付も簡単に出来ました。 ガタもなく強度もありそうです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製蝶番_28000/28500
ステンレス鋼製蝶番_SR型
ステンレス鋼製蝶番_27800/27900
ステンレス鋼製段付蝶番_DH60N
ステンレス鋼製蝶番 28100
ステンレス鋼製平蝶番 LSS型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,944488 -4,067 -2,3523,5981,797 -
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜
種類平蝶番平蝶番平蝶番段付き蝶番段付き蝶番平蝶番
本体材料ステンレス鋼(SCS14)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SCS14)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SCS14)ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプ皿穴丸穴皿穴めねじ皿穴-
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め-
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト