17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ステンレス鋼製横型蝶番_YHS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス鋼製横型蝶番_YHS

販売終了

型番

YHS-32

2025年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】・扉の開閉には欠かせません。・本体材質:ステンレス鋼製。

指定中の仕様・寸法情報

種類
平蝶番
本体材料
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
取付方法
溶接
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ(mm)
32
幅【範囲選択】(mm)
85.1~120
幅(mm)
90
勝手違い
左右兼用
用途
標準 / 耐食性
本体仕上
バレル研磨
RoHS?
10

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト