メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス鋼製段付蝶番_DH60N

通常単価(税別)
2,352
税込単価
2,587
通常出荷日:4日目

扉の開閉には欠かせない。【特長】・オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番:

DH60N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DH60Nの仕様・寸法情報

種類
段付き蝶番
本体材料
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプ
[めねじ] めねじ
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~60
長さ(mm)
60
幅【範囲選択】(mm)
35.1~45
幅(mm)
36.3
勝手違い
左右兼用
用途
標準 / 耐食性
本体仕上
素地
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ステンレス鋼製段付蝶番_DH60N 外形図

製品仕様

  • 材料:ステンレス鋼(SUS304)
  • 仕上:素地
  • 耐荷重:147N/2ヶ/15kgf/2ヶ
  • 質量:51.2g

注意・禁止事項

  • 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

型番リスト

表示件数
型番
DH60N
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,352
( 2,587 )
4日目

詳細情報

基本情報

扉の開閉には欠かせない。

【特長】
・オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています

ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製段付蝶番_DH60Nの型番DH60Nのページです。 型番DH60Nに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製段付蝶番_DH60Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製段付蝶番_DH60N
ステンレス鋼製段付蝶番 DH-60C
段付抜差し蝶番
段付蝶番(B-1028・ステンレス製)
ステンレス段付蝶番 HHSD
機器用段付蝶番(B-1567・ステンレス製)
メーカースガツネ工業スガツネ工業ミスミタキゲン製造ミスミタキゲン製造
通常価格2,352879682525 -439 -1,078
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類段付き蝶番段付き蝶番抜差し蝶番段付き蝶番段付き蝶番段付き蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)SUS304ステンレス鋼板(SUS304)SUS304ステンレス鋼板(SUS304)
取付穴タイプめねじ丸穴丸穴-丸穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止め-ねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト