17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-SH型

通常単価(税別)
279698
税込単価
307768
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

扉の開閉には欠かせないスプリング蝶番です。【特長】・オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。【用...

詳細を確認
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
  • トルク値は、90°折り曲げた状態での値です。
    耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HG - SH型の寸法図

寸法図

製品仕様

HG - SH型の外観

外観

 
 
自由状態

自由状態

下表トルク時

下表トルク時

規格表

型番材料仕上HWP1P2D1D2dtトルクcN・mトルクkgf・cm耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
HG-SH-20Cステンレス鋼
(SUS304)
光沢バレル研磨2014--12.2-0.59.70.999.811.5
HG-SH-25C2532142035.83.21.26.50.6629310
HG-SH-38C38266.51.514.71.559620
HG-SH-51C5138322513.51.3869735

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

(mm)

RoHS?最小発注数量
~40
20
~25
14
10
1個
~40
25
25.1~35
32
10
1個
~40
38
25.1~35
32
10
1個
50.1~60
51
35.1~45
38
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
279
( 307 )
在庫品1日目当日出荷可能
355
( 391 )
在庫品1日目当日出荷可能
588
( 647 )
在庫品1日目当日出荷可能
698
( 768 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

扉の開閉には欠かせないスプリング蝶番です。
【特長】
・オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
【用途】
・耐食性に優れて扉の開閉に使用。

ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
  • トルク値は、90°折り曲げた状態での値です。
    耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

カタログ

商品担当おすすめ

  • スプリング蝶番 SA型 画像

    スガツネ工業

    スプリング蝶番 SA型

    バネ反力の力により扉を自動的に閉めるSUS製の丁番です。六角棒スパナによってスプリング強さを調整可能です。

  • スプリング抜差蝶番 PM120型 画像

    スガツネ工業

    スプリング抜差蝶番 PM120型

    アルミ合金製スプリング抜差丁番です。ばね反力により扉を自動的に閉める丁番です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-SH型のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
治具に使用
5
満足度:5.0
治具開閉蓋の安全対策として使用しました。自重での落下防止や作業者の怪我予防のために導入し想定通りの性能、使い勝手に満足し...もっと読む
0人が参考にしています。
ドア開閉
5
満足度:5.0
ベーク3mm厚の板を90度方向に開け閉めする際に、バネの力で閉じるようにする為に使用。 1個辺り力量は弱めだが、2個使い...もっと読む
0人が参考にしています。
デモ用展示品に使用
5
満足度:5.0
展示会出展用デモ品ケースの開閉部に使用しました。スガツネ工業の商品は当社量産品でも多々利用しており馴染み深く性能面にも信...もっと読む
0人が参考にしています。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト