メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64

型番:

STH-C64
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STH-C64の仕様・寸法情報

種類
特殊蝶番
本体材料
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
その他
扉質量(N)
27.44
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~60
長さ(mm)
60
幅【範囲選択】(mm)
35.1~45
幅(mm)
40
勝手違い
左右兼用
用途
標準 / 耐食性
開き角度(deg)
120
本体仕上
バレル研磨
RoHS?
10
-
-

商品情報

SUS製コーナーファスナーヒンジ STH-C64の詳細

ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64:関連画像

SUS製コーナーファスナーヒンジ STH-C64 イメージ

ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64:関連画像

SUS製コーナーファスナーヒンジ STH-C64 手順1

ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64:関連画像

SUS製コーナーファスナーヒンジ STH-C64 手順2

ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64:関連画像

SUS製コーナーファスナーヒンジ STH-C64 手順3

ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64:関連画像

SUS製コーナーファスナーヒンジ STH-C64 コーナーファスナー/コーナーファスナーヒンジ

ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64:関連画像

SUS製コーナーファスナーヒンジ STH-C64 ロックした状態

ロックを解除しながらベロを持ち上げると、ばねの力で扉も持ち上がります。

SUS製コーナーファスナーヒンジ STH-C64の寸法

 

(単位:mm)

 

ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64:関連画像

SUS製コーナーファスナーヒンジ STH-C64 寸法図

 

(単位:mm)

 

品番 材料 仕上 扉幅 扉高さ 扉厚 耐荷重N/2ヶ 耐荷重kgf/2ヶ 質量g
STH-C64 ステンレス鋼(SUS304) 光沢バレル研磨 300以下 400以下 24~28 27 2.8 90

型番リスト

表示件数
型番
STH-C64
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,442
( 1,586 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐振を要求される扉などに使用できるステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジです。
【特長】
・筐体のコーナーに取り付けることができます。
・ロック付きなので、振動に強く、不意の解除を防ぎます。
・コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。
・STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。
【用途】
・防塵・防滴を必要とする扉・カバー。
・耐振を要求される扉・カバー。
・計測機器、通信機器BOX、工作機械など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64の型番STH-C64のページです。 型番STH-C64に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64
ステンレス鋼製段付蝶番 DH-60C
ステンレス鋼製蝶番 28100
ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-C2/FRN-C2シリーズ
ステンレス鋼製平蝶番 LSS型
ステンレス鋼製蝶番 HG600-50型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業不二ラテックススガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,4428793,598278 -1,797 -10,712 -
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
種類特殊蝶番段付き蝶番段付き蝶番ロータリー形蝶番平蝶番特殊蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SCS14)樹脂ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS316)
取付穴タイプ丸穴丸穴皿穴丸穴-めねじ+皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め-ねじ止め
付加機能その他なし(通常)なし(通常)ダンパーなし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト