メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製ガードリブ蝶番 HG-BF1

型番:

HG-BF1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG-BF1の仕様・寸法情報

種類
平蝶番
本体材料
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプ
[皿穴] 皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
その他
長さ【範囲選択】(mm)
60.1~70
長さ(mm)
65
幅【範囲選択】(mm)
45.1~55
幅(mm)
50
勝手違い
左右兼用
用途
標準 / 耐食性
本体仕上
バレル研磨

商品情報

製品仕様

SUS製ガードリブ丁番_HG-BF1:関連画像

SUS製ガードリブ丁番_HG-BF1 イメージ

SUS製ガードリブ丁番_HG-BF1の寸法

 

(単位:mm)

 

SUS製ガードリブ丁番_HG-BF1:関連画像

SUS製ガードリブ丁番_HG-BF1 寸法図

品番 材料 仕上 耐荷重N/2ヶ 耐荷重kgf/2ヶ 質量g
HG-BF1 ステンレス鋼(SUS304) バレル研磨 157 16 63

注意・禁止事項

  • ※ 耐荷重は丁番2ヶ使いの場合の値です。

型番リスト

表示件数
型番
HG-BF1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,048
( 1,153 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

扉を閉じた時、蝶番のリブが戸当りになり負荷を軽減します。
【特長】
・蝶番にリブがあることで、反りを軽減し強度を高めます。
・蝶番のリブにより、軸の脱落を防ぎます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ガードリブ蝶番 HG-BF1の型番HG-BF1のページです。 型番HG-BF1に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製ガードリブ蝶番 HG-BF1のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アルミフレーム取付
5
満足度:5.0
アルミフレームで製作した治具に位置決めを追加するために使用しました。 □30のアルミフレーム専用ではないですが、ぴったり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ガードリブ蝶番 HG-BF1
LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-BF3-2型
ステンレス鋼製蝶番 HG600-50型
ステンレス鋼製蝶番 HG600-80型
ステンレス鋼製蝶番 28100
ステンレス鋼製平蝶番 LSS型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,048833 -10,712 -9,947 -3,5981,797 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜
種類平蝶番平蝶番特殊蝶番特殊蝶番段付き蝶番平蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SCS14)ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプ皿穴皿穴めねじ+皿穴おねじボルト付+めねじ皿穴-
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め-
付加機能その他なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト