メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

HG-JHW型AS対応ブラケット AS-JH-W

型番:

AS-JH-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-JH-Wの仕様・寸法情報

種類
蝶番関連部品
本体材料
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプ
[皿穴] 皿穴
取付方法
ねじ止め
長さ【範囲選択】(mm)
100.1~150
長さ(mm)
120
幅【範囲選択】(mm)
25.1~35
幅(mm)
32
用途
標準 / 耐食性
本体仕上
バレル研磨
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

HG-JHW型AS対応ブラケット AS-JH-W 外形図01

製品仕様

  • 材料:ステンレス鋼(SUS304)
  • 仕上:光沢バレル研磨
  • 質量:105g

※製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

 
HG-JHW型AS対応ブラケット AS-JH-W 製品仕様01

外観

型番リスト

表示件数
型番
AS-JH-W
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,413
( 1,554 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ダンパーヒンジHG-JHW型をアルミフレームに取り付けるためのブラケット。
【特長】
・ASナットを使用して取り付ける。
【用途】
・ダンパーヒンジHG-JHW型用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HG-JHW型AS対応ブラケット AS-JH-Wの型番AS-JH-Wのページです。 型番AS-JH-Wに関する仕様情報を記載しております。
HG-JHW型AS対応ブラケット AS-JH-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HG-JHW型AS対応ブラケット AS-JH-W
HG-JH型AS対応ブラケット AS-JH型
スライドヒンジAS対応ブラケット AS-GM100型
GH-34/OSS AS対応ブラケット AS-GH-34-0
GHC34-8用AS対応ブラケット AS-GHC34-8CR
クリーンヒンジ抜き差しタイプ ASセット AS-HG-CV65N
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,4131,102 -5671,3151,2153,224 -
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品ガラス蝶番抜差し蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)アルミ合金
取付穴タイプ皿穴-長穴長穴皿穴長穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
長さ【範囲選択】(mm)100.1~15070.1~8040.1~5060.1~7060.1~7060.1~70
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト